ZHCUBF5A October 2023 – February 2024
该序列发生器和电压监测器件适用于任何具有多个电压轨、需要特定配置或一系列触发器的应用。TPS38700S-Q1 最多具有六个使能端,可通过使用 I2C 以任何顺序独立配置或触发。
在该 EVM 中,TPS38700S-Q1 与 TPS389006 串联使用。TPS389006-Q1 使用其序列记录功能来监视和分配电源轨开启和关闭的时间戳/日志。通过 SYNC 引脚,TPS38700S-Q1 能够检测 TPS389006 的电压监测通道的状态,并可以使用该信息来验证时序是否正确。这意味着序列发生器将了解所有监测通道的状态,并且可以“等待”通道状态发生变化,然后再发送另一个信号,从而进一步确保时序准确性。
该 EVM 将单个 TPS38700S-Q1 连接到 TPS389006。但是,在其他应用中、TPS389006 SYNC 功能允许跨多个器件进行通信。如果需要监测的电源轨超过 6 个,则可以连接多个 TPS389006 IC 并对其进行时序控制(即,如果需要对 18 个电源轨进行时序控制,则可以使用 3 个 TPS389006 IC)。