ZHCUBF5A
October 2023 – February 2024
TPS38700
,
TPS389006
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
同步功能
2
硬件
2.1
设置
2.2
连接器、接头和 LED
2.3
EVM 跳线
3
软件
3.1
软件说明
4
TPS389387EVM 评估说明
5
TPS38700-Q1 GUI 说明
5.1
GUI 安装
5.2
TPS38700-Q1 GUI 快速入门
5.3
GUI
6
硬件设计文件
6.1
原理图
6.2
PCB 布局
6.3
物料清单
7
其他信息
7.1
相关文档
商标
8
修订历史记录
1.2
套件内容
包装中包含:
预先装配了 TPS38700S-Q1 和 TPS389006 器件的 USS 评估模块 (EVM)。
用于控制序列发生器 IC TPS38700S-Q1 的可配置参数的图形用户界面 (GUI)。
一个包含用于控制 TPS389387EVM 的可编辑代码的 zip 文件。这些代码通过 Code Composer Studio IDE (CCS) 运行,可
在此处下载
该 IDE。
不包括:
MSP430,用于快速原型设计的微控制器开发套件。可以在 ti.com 上通过产品页面 (
MSP-EXP430FR2355
) 订购型号 MSP430FR2355。
用于 GUI 和器件之间 I2C 通信的 USB-TO-GPIO2 连接器。可以在 ti.com 上通过产品页面 (
USB-TO-GPIO2
) 订购 USB-TO-GPIO2。