ZHCUBF5A October 2023 – February 2024
| 地点 | 引脚/丝印标签 | 功能/说明 |
|---|---|---|
| J1/J2/J3/J4 | 连接 MSP430 的连接器。 | |
| J16 | 引脚 1-4:将 I2C 连接到 MSP430。 引脚 5-8:将 MSP430 连接到序列发生器和监控器使能端。 | |
| J17 | 引脚 1-2:将中断连接到 MSP430。 引脚 3-4:将复位连接到 MSP430。 引脚 5-8:向 I2C 添加上拉电阻器。如果使用了 USB 转 I2C 连接器 (J19),则不需要。 | |
| J18 | 引脚 1 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 12。 |
| 引脚 2 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 12。 | |
| 引脚 3 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 11。 | |
| 引脚 4 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 11。 | |
| 引脚 5 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 10。 | |
| 引脚 6 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 10。 | |
| 引脚 7 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 9。 | |
| 引脚 8 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 9。 | |
| 引脚 9 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 8。 | |
| 管脚 10 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 8。 | |
| 引脚 11 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 7。 | |
| 引脚 12 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 7。 | |
| 引脚 13 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 6。 | |
| 引脚 14 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 6。 | |
| 引脚 15 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 5。 | |
| 引脚 16 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 5。 | |
| 引脚 17 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 4。 | |
| 引脚 18 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 4。 | |
| 引脚 19 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 3。 | |
| 引脚 20 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 3。 | |
| 引脚 21 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 2。 | |
| 引脚 22 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 2。 | |
| 引脚 23 | 允许用户监控 TPS389006 电源轨 1。 | |
| 引脚 24 | 允许用户监控 TPS38700S-Q1 使能 1。 | |
| 引脚 25 | I2C SCL。 | |
| 引脚 26 | TPS38700S-Q1 序列发生器使能。 | |
| 引脚 27 | I2C SDA。 | |
| 引脚 28 | nIRQ 或中断。 | |
| 引脚 29 | TPS38900 监控器使能。 | |
| 引脚 30 | TPS38700S-Q1 复位。 | |
| 引脚 31 | 接地。 | |
| 引脚 32 | 接地。 | |
| 引脚 33 | 接地。 | |
| 引脚 34 | 接地。 | |
| J19 | USB-TO-GPIO2 连接器的接头;用于 TPS38700-Q1 GUI 和 I2C 通信。 | |
| J20 | 在外部电源连接器和 MSP430 电源之间进行选择。 | |
| J21 | 外部电源连接器。 | |
| SW1 | PWR1 | TPS389006 电源轨 1 的开关。 |
| PWR2 | TPS389006 电源轨 2 的开关。 | |
| PWR3 | TPS389006 电源轨 3 的开关。 | |
| PWR4 | TPS389006 电源轨 4 的开关。 | |
| PWR5 | TPS389006 电源轨 5 的开关。 | |
| PWR6 | TPS389006 电源轨 6 的开关。 | |
| PWR7 | TPS389006 电源轨 7 的开关。 | |
| PWR8 | TPS389006 电源轨 8 的开关。 | |
| PWR9 | TPS389006 电源轨 9 的开关。 | |
| PWR10 | TPS389006 电源轨 10 的开关。 | |
| PWR11 | TPS389006 电源轨 11 的开关。 | |
| PWR12 | TPS389006 电源轨 12 的开关。 | |
| SW2 | EN1 | TPS38700S-Q1 使能 1 的开关。 |
| EN2 | TPS38700S-Q1 使能 2 的开关。 | |
| EN3 | TPS38700S-Q1 使能 3 的开关。 | |
| EN4 | TPS38700S-Q1 使能 4 的开关。 | |
| EN5 | TPS38700S-Q1 使能 5 的开关。 | |
| EN6 | TPS38700S-Q1 使能 6 的开关。 | |
| EN7 | TPS38700S-Q1 使能 7 的开关。 | |
| EN8 | TPS38700S-Q1 使能 8 的开关。 | |
| EN9 | TPS38700S-Q1 使能 9 的开关。 | |
| EN10 | TPS38700S-Q1 使能 10 的开关。 | |
| EN11 | TPS38700S-Q1 使能 11 的开关。 | |
| EN12 | TPS38700S-Q1 使能 12 的开关。 | |
| D1 | LED 1;nIRQ/中断有效时亮起。 | |
| D2 | LED 2;使能 1 有效时亮起。 | |
| D3 | LED 3;使能 2 有效时亮起。 | |
| D4 | LED 4;使能 3 有效时亮起。 |