ZHCUBE3B October 2023 – March 2025
DLPLCRC964EVM 是一款灵活的即用型评估模块。当 DLPLCRC964EVM 与 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM 和 Apps FPGA 板耦合时,DLPLCRC964EVM 能够将客户创建的图形发送到 DLPC964 控制器,然后发送到所连接的 DLP991U 或 DLP991UUV DMD 以进行显示。DLP LightCrafter DLPC964EVM 和配套的 DLP991U 或 DLP991UUV DMD EVM 可单独购买,因此客户可以确定为应用组装哪些元件。
EVM 中不包含以下项,如果客户在进行评估时需要这些项,则需要单独购买: