ZHCUBE3B October 2023 – March 2025
J11 的引脚可由客户定义。3.3V GPIO 连接器 J11 引脚如 表 2-11 中所示。
| 说明 | 引脚 | 电源电压范围 |
|---|---|---|
| GPIO_3P3_0 | 1 | 3.3V |
| 接地 | 2 | 0V |
| GPIO_3P3_1 | 3 | 3.3V |
| 接地 | 4 | 0V |
| GPIO_3P3_2 | 5 | 3.3V |
| 接地 | 6 | 0V |
| GPIO_3P3_3 | 7 | 3.3V |
| 接地 | 8 | 0V |
| GPIO_3P3_4 | 9 | 3.3V |
| 接地 | 10 | 0V |
| GPIO_3P3_5 | 11 | 3.3V |
| 接地 | 12 | 0V |
| GPIO_3P3_6 | 13 | 3.3V |
| 接地 | 14 | 0V |
| GPIO_3P3_7 | 15 | 3.3V |
| 接地 | 16 | 0V |
| 3.3V 电源 | 17 | 3.3V |
| 接地 | 18 | 0V |
| 3.3V 电源 | 19 | 3.3V |
| 接地 | 20 | 0V |