ZHCUBE3B
October 2023 – March 2025
DLPC964
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
DLPLCRC964EVM 电源要求
2.1.1
外部电源要求
2.2
DLPLCRC964EVM 连接
2.2.1
J1、J2 – HPC FMC 连接器(公头)
2.2.2
J3 – 输入电源
2.2.3
J4 – TestMux 连接器
2.2.4
J6、J8 – I2C 地址选择器
2.2.5
J7 – JTAG 边界扫描
2.2.6
J9 – Micro-B USB 连接器
2.2.7
J10 – I2C 连接器
2.2.8
J11 – 3.3V GPIO 连接器
2.2.9
J12 – 1.8V GPIO 连接器
2.2.10
J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
2.2.11
J17 – DMD_DMux 连接器
2.2.12
J18 – FanSink 连接器
2.2.13
开关
2.2.13.1
SW1 – DMD 停止 (PARK_Z)
2.2.13.2
SW2—DLPC964 复位
2.2.14
DLP LightCrafter DLPC964 LED
2.2.14.1
DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
2.3
EVM 组装
2.3.1
DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
2.3.2
将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
2.4
快速入门
2.4.1
给 DLPLCRC964EVM 上电
2.4.2
将 DLPLCRC964EVM 断电
3
软件
3.1
运行 DLPLCRC964EVM
3.1.1
DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
3.1.2
PC 软件
3.1.3
菜单栏
3.1.4
主窗口
3.1.4.1
开始页面
3.1.4.2
DLPC964 选项卡
3.1.4.2.1
DLPC964 状态
3.1.4.2.2
DLPC964 复位
3.1.4.2.3
HSS 复位
3.1.4.2.4
I2C 七位地址
3.1.4.2.5
图形设置
3.1.4.3
DLPC964 寄存器选项卡
3.1.4.4
Apps FPGA 选项卡
3.1.4.4.1
Apps FPGA 状态
3.1.4.4.2
Apps FPGA 复位
3.1.4.4.3
HSS 复位 (Apps)
3.1.4.4.4
Apps I2C 七位地址
3.1.4.4.5
图形设置 (Apps)
3.1.4.5
Apps FPGA 寄存器选项卡
3.1.5
对固件进行编程
3.1.5.1
连接到 DLPC964 GUI
3.1.5.2
对 DLPC964 控制器进行编程
3.1.5.3
对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
3.1.5.3.1
使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
3.1.5.3.2
通过闪存对 Apps FPGA 进行编程
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
缩略语和首字母缩写词
5.2
商标
5.3
参考资料
5.4
安全
5.4.1
警告标签
6
德州仪器 (TI) 相关文档
7
修订历史记录
3.1.5.2
对 DLPC964 控制器进行编程
启动
Vivado Lab Solutions 2018.2
应用程序。应用程序打开后,从主窗口中选择
Open Hardware Manager
。
注:
点击上面的链接,下载 Vivado Lab Solutions 2018.2。网页加载完毕后,找到已存档的 2018.2 文件夹,然后导航到 Vivado Lab Solutions 2018.2 可下载链接并下载安装文件。
Hardware Manager 打开后,检查 JTAG 是否连接到 DLPLCRC964EVM 板上的跳线 J7,以及该端口是否连接到 PC。正确连接 JTAG 后,将 12V 直流电源插入电路板上的桶形插孔并上电。
正确连接 JTAG 并且电路板上电后,下一步是选择将要进行编程的目标器件。
在
Hardware Manager
窗口中,选择
Open Target
>
Auto Connect
以找到要进行编程的目标器件。
检测到目标器件后,目标器件将显示在左下角,并显示器件的当前状态。
右键点击“FPGA”,然后选择“
Add Configuration Memory Device
”。
选择连接到 DLPLCRC964EVM 板上 FPGA 器件的正确闪存器件。输入以下参数,以选择正确的闪存器件。
制造商 = Spansion
类型 = SPI
密度 = 256Mb
宽度 = x1_x2_x4
器件型号 = s25fl256sxxxxxx1
选择适当的闪存器件后,将弹出一个对话框,询问用户是否想要对配置器件(SPI 闪存)进行编程。点击
OK
。
转到配置文件并选择对闪存器件进行编程所需的相应
.mcs
文件。
注:
.mcs
可以从
DLPLCRC964EVM 工具页面
下载。找到并下载 DLPR964-FW 文件包,其中包含用于对 DLPC964 控制器进行编程的相应
.mcs
。
点击
OK
后,Vivado Hardware Manager 将对板上的闪存进行编程,并验证闪存是否已成功编程。
在 DLPLCRC964EVM 板上完成下电上电。从桶形插孔连接器 J3 拔下电源,然后将电源重新插入桶形插孔连接器。成功对 FPGA 进行编程后,DLPC964 Done (D4) 将呈绿色亮起,DLPC964 检测信号 (D5) 将有一个检测信号闪烁。