ZHCUBE3B October 2023 – March 2025
本节介绍如何组装独立的 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM/DLPLCR99UVEVM。
DLPLCRC964EVM 需要一个 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM 和四根柔性电缆,用于组装独立系统。
DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM 套件附带的柔性电缆的长度为 16"。如果需要,JAE Electronics 提供有更短的柔性电缆可供选择。请参阅下面的其他两个柔性电缆连接器选项:
图 2-1 描述了如何在 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM/DLPLCR99UVEVM 之间成功连接柔性电缆。
图 2-3 独立 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM/DLPLCR99UVEVM