ZHCUBE3B October   2023  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 DLPLCRC964EVM 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 DLPLCRC964EVM 连接
      1. 2.2.1  J1、J2 – HPC FMC 连接器(公头)
      2. 2.2.2  J3 – 输入电源
      3. 2.2.3  J4 – TestMux 连接器
      4. 2.2.4  J6、J8 – I2C 地址选择器
      5. 2.2.5  J7 – JTAG 边界扫描
      6. 2.2.6  J9 – Micro-B USB 连接器
      7. 2.2.7  J10 – I2C 连接器
      8. 2.2.8  J11 – 3.3V GPIO 连接器
      9. 2.2.9  J12 – 1.8V GPIO 连接器
      10. 2.2.10 J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
      11. 2.2.11 J17 – DMD_DMux 连接器
      12. 2.2.12 J18 – FanSink 连接器
      13. 2.2.13 开关
        1. 2.2.13.1 SW1 – DMD 停止 (PARK_Z)
        2. 2.2.13.2 SW2—DLPC964 复位
      14. 2.2.14 DLP LightCrafter DLPC964 LED
        1. 2.2.14.1 DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
    3. 2.3 EVM 组装
      1. 2.3.1 DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
      2. 2.3.2 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
    4. 2.4 快速入门
      1. 2.4.1 给 DLPLCRC964EVM 上电
      2. 2.4.2 将 DLPLCRC964EVM 断电
  9. 3软件
    1. 3.1 运行 DLPLCRC964EVM
      1. 3.1.1 DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
      2. 3.1.2 PC 软件
      3. 3.1.3 菜单栏
      4. 3.1.4 主窗口
        1. 3.1.4.1 开始页面
        2. 3.1.4.2 DLPC964 选项卡
          1. 3.1.4.2.1 DLPC964 状态
          2. 3.1.4.2.2 DLPC964 复位
          3. 3.1.4.2.3 HSS 复位
          4. 3.1.4.2.4 I2C 七位地址
          5. 3.1.4.2.5 图形设置
        3. 3.1.4.3 DLPC964 寄存器选项卡
        4. 3.1.4.4 Apps FPGA 选项卡
          1. 3.1.4.4.1 Apps FPGA 状态
          2. 3.1.4.4.2 Apps FPGA 复位
          3. 3.1.4.4.3 HSS 复位 (Apps)
          4. 3.1.4.4.4 Apps I2C 七位地址
          5. 3.1.4.4.5 图形设置 (Apps)
        5. 3.1.4.5 Apps FPGA 寄存器选项卡
      5. 3.1.5 对固件进行编程
        1. 3.1.5.1 连接到 DLPC964 GUI
        2. 3.1.5.2 对 DLPC964 控制器进行编程
        3. 3.1.5.3 对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
          1. 3.1.5.3.1 使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
          2. 3.1.5.3.2 通过闪存对 Apps FPGA 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 缩略语和首字母缩写词
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 参考资料
    4. 5.4 安全
      1. 5.4.1 警告标签
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  13. 7修订历史记录
图形设置
DLPLCRC964EVM DLPC964 图形设置图 3-10 DLPC964 图形设置
  • Pattern Generator – 如果启用,图形会显示在 DMD 上。如果禁用,DMD 上不会显示任何图形。
  • Pattern Cycle – 如果启用,DMD 会循环显示前八个预定义的图形,每个图形显示两秒。如果禁用,系统会将选择的单个图形发送到 DMD。
  • North/South Flip – 如果启用此设置,系统会垂直翻转 DMD 上显示的图形。
  • 图案选择
    • Full-On – 全白背景,其中 DMD 上的所有微镜都将处于打开位置。
    • Full-Off – 全黑背景,其中 DMD 上的所有微镜都将处于关闭位置。
    • Checkerboard – 黑白棋盘(64 x 64 像素)。
    • Single pixel grid – 边框处于开启状态,有助于显示 DMD 阵列的范围。
    • W to E diagonal lines – 用于检查是否有行数据问题。
    • E to W diagonal lines – 用于检查是否有行数据问题。
    • Horizontal lines – 用于检查行加载是否有问题。
    • Vertical lines – 用于检查数据总线是否有问题。
    • Load2 Checkboard – 黑白棋盘图形(32 x 32 像素)。
    • Dots 10 by 10 – 单个白色像素在 X 和 Y 方向上均匀间隔 10 个像素。
    • Inverting Checkerboard – 棋盘图形的反转版本。
    • Random Noise – 用于客户倾斜角测试的随机噪声图形。
    • 1x1 Horizontal Lines(每隔一行黑/白交替)– 用于检查行加载是否有问题。
    • 1x1 Vertical lines(每隔一列黑/白交替)– 用于检查数据总线是否有问题。
    • Full-On/Off – 在全开和全关模式之间切换。
  • Micromirror Reset Mode
    • Global Reset – 在全局复位模式下,所有已启用的块将按顺序加载数据。加载所有块后,MCP_Start 信号会同时复位所有块。
    • Single Block Phased Reset – 在单复位模式下,每次加载一个块,一旦 DLPC964 将发送的数据加载到 DMD 中,MCP_Start 信号就会复位该单个块。
    • Block Clear with Global Reset – 该模式会显示 DLPC964 系统中如何使用清除块加载类型。清除加载类型不需要任何数据,因为该块会将所有微镜置于关闭状态 (0)。由于清除加载类型无需发送任何数据,因此无需发送命令有效信号,而仅发送 DMD 加载信号。MCP_Start 信号遵循与全局模式相同的图形。
    • Block Set with Global Reset – 该模式会显示 DLPC964 系统中如何使用设置块加载类型。置位加载类型与清除加载类型的作用刚好相反,也不需要任何数据。设置加载类型会将所有微镜设置为开启状态 (1)。与清除加载类型一样,无需命令有效信号,只需 DMD 加载信号。MCP_Start 信号遵循与全局模式相同的图形。
    • Single Block Phased Reset Slow Mode – 慢速模式(或禁用快速模式)会使 DLPC964 仅通过单个通道(四个 10Gbps 信道,而不是 12 个)发送数据。为此,必须在 1 个 Aurora 64B/66B 通道上按顺序发送块的每个段,而不是并行发送。这些数据段必须按以下顺序发送:D (0x3) C (0x2) B (0x1) A (0x0)。一旦四个段都发送完毕,即可发出 MCP_Start 信号。MCP_Start 信号的行为与单模式中的行为相同。
  • Block Active – DLP991U DMD 中有 16 个块 [0-15]。在 GUI 内选中的块将决定要复位哪些块并从 DMD 加载新数据。