ZHCUBE3B October   2023  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 DLPLCRC964EVM 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 DLPLCRC964EVM 连接
      1. 2.2.1  J1、J2 – HPC FMC 连接器(公头)
      2. 2.2.2  J3 – 输入电源
      3. 2.2.3  J4 – TestMux 连接器
      4. 2.2.4  J6、J8 – I2C 地址选择器
      5. 2.2.5  J7 – JTAG 边界扫描
      6. 2.2.6  J9 – Micro-B USB 连接器
      7. 2.2.7  J10 – I2C 连接器
      8. 2.2.8  J11 – 3.3V GPIO 连接器
      9. 2.2.9  J12 – 1.8V GPIO 连接器
      10. 2.2.10 J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
      11. 2.2.11 J17 – DMD_DMux 连接器
      12. 2.2.12 J18 – FanSink 连接器
      13. 2.2.13 开关
        1. 2.2.13.1 SW1 – DMD 停止 (PARK_Z)
        2. 2.2.13.2 SW2—DLPC964 复位
      14. 2.2.14 DLP LightCrafter DLPC964 LED
        1. 2.2.14.1 DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
    3. 2.3 EVM 组装
      1. 2.3.1 DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
      2. 2.3.2 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
    4. 2.4 快速入门
      1. 2.4.1 给 DLPLCRC964EVM 上电
      2. 2.4.2 将 DLPLCRC964EVM 断电
  9. 3软件
    1. 3.1 运行 DLPLCRC964EVM
      1. 3.1.1 DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
      2. 3.1.2 PC 软件
      3. 3.1.3 菜单栏
      4. 3.1.4 主窗口
        1. 3.1.4.1 开始页面
        2. 3.1.4.2 DLPC964 选项卡
          1. 3.1.4.2.1 DLPC964 状态
          2. 3.1.4.2.2 DLPC964 复位
          3. 3.1.4.2.3 HSS 复位
          4. 3.1.4.2.4 I2C 七位地址
          5. 3.1.4.2.5 图形设置
        3. 3.1.4.3 DLPC964 寄存器选项卡
        4. 3.1.4.4 Apps FPGA 选项卡
          1. 3.1.4.4.1 Apps FPGA 状态
          2. 3.1.4.4.2 Apps FPGA 复位
          3. 3.1.4.4.3 HSS 复位 (Apps)
          4. 3.1.4.4.4 Apps I2C 七位地址
          5. 3.1.4.4.5 图形设置 (Apps)
        5. 3.1.4.5 Apps FPGA 寄存器选项卡
      5. 3.1.5 对固件进行编程
        1. 3.1.5.1 连接到 DLPC964 GUI
        2. 3.1.5.2 对 DLPC964 控制器进行编程
        3. 3.1.5.3 对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
          1. 3.1.5.3.1 使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
          2. 3.1.5.3.2 通过闪存对 Apps FPGA 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 缩略语和首字母缩写词
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 参考资料
    4. 5.4 安全
      1. 5.4.1 警告标签
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  13. 7修订历史记录
通过闪存对 Apps FPGA 进行编程

按照以下说明使用 Vivado Lab Solutions 2018.2通过位流将 DLPC964 Apps 二进制文件加载到闪存中:

注: 点击上面的链接,下载 Vivado Lab Solutions 2018.2。网页加载完毕后,找到已存档的 2018.2 文件夹,然后导航到 Vivado Lab Solutions 2018.2 可下载链接并下载安装文件。
注: 该位流始终在 AMD EVM 上电时加载到 FPGA 中。
  1. 将 Micro USB 的一端插入 AMD EVM,将另一端插入运行 Vivado 的计算机。
  2. 确保将 SW11 设置为 00010(1 = 打开,位置 1 → 位置 5,从左到右)。
    DLPLCRC964EVM FPGA 配置模式图 3-19 FPGA 配置模式
  3. 将 SW2 设置为 00000000(1 = 打开,位置 1 → 位置 8,从左到右)。
    DLPLCRC964EVM GPIO DIP 开关 (VC707)图 3-20 GPIO DIP 开关 (VC707)
  4. 在计算机上启动 Vivado Lab Studios 2018.2。
  5. 从主窗口中选择 Open Hardware Manager
  6. 点击位于硬件管理器左上角的 open target,然后点击 Auto Connect
    1. 如果 AMD EVM 是唯一插入计算机的 FPGA,则 Vivado 会自动连接到 AMD EVM。否则,此过程会稍微复杂一些。
  7. 右键点击“FPGA”,然后选择 Add Configuration Memory Device
  8. 找到名为 mt28gu01gaax1e-bpi-x16 的闪存,然后点击 OK
  9. 再次选择“OK”,然后选择配置文件 (appstop.mcs)。
    1. 确保所有其他设置都匹配。
  10. 设置好后,单击 OK。编程可能需要几分钟时间。
  11. 完成后,对 AMD EVM 下电上电,DLPC964 Apps 位流会自动加载到 AMD EVM 上。