ZHCUBE3B October   2023  – March 2025 DLPC964

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 DLPLCRC964EVM 电源要求
      1. 2.1.1 外部电源要求
    2. 2.2 DLPLCRC964EVM 连接
      1. 2.2.1  J1、J2 – HPC FMC 连接器(公头)
      2. 2.2.2  J3 – 输入电源
      3. 2.2.3  J4 – TestMux 连接器
      4. 2.2.4  J6、J8 – I2C 地址选择器
      5. 2.2.5  J7 – JTAG 边界扫描
      6. 2.2.6  J9 – Micro-B USB 连接器
      7. 2.2.7  J10 – I2C 连接器
      8. 2.2.8  J11 – 3.3V GPIO 连接器
      9. 2.2.9  J12 – 1.8V GPIO 连接器
      10. 2.2.10 J13、J14、J15、J16 – DMD EVM 板柔性电缆连接器
      11. 2.2.11 J17 – DMD_DMux 连接器
      12. 2.2.12 J18 – FanSink 连接器
      13. 2.2.13 开关
        1. 2.2.13.1 SW1 – DMD 停止 (PARK_Z)
        2. 2.2.13.2 SW2—DLPC964 复位
      14. 2.2.14 DLP LightCrafter DLPC964 LED
        1. 2.2.14.1 DLPLCRC964EVM 电源和状态 LED
    3. 2.3 EVM 组装
      1. 2.3.1 DLPLCRC964EVM 和 DMD EVM 组装
      2. 2.3.2 将 Apps FPGA 电路板连接到 DLPLCRC964EVM
    4. 2.4 快速入门
      1. 2.4.1 给 DLPLCRC964EVM 上电
      2. 2.4.2 将 DLPLCRC964EVM 断电
  9. 3软件
    1. 3.1 运行 DLPLCRC964EVM
      1. 3.1.1 DLPLCRC964EVM GUI 和 Apps FPGA 软件
      2. 3.1.2 PC 软件
      3. 3.1.3 菜单栏
      4. 3.1.4 主窗口
        1. 3.1.4.1 开始页面
        2. 3.1.4.2 DLPC964 选项卡
          1. 3.1.4.2.1 DLPC964 状态
          2. 3.1.4.2.2 DLPC964 复位
          3. 3.1.4.2.3 HSS 复位
          4. 3.1.4.2.4 I2C 七位地址
          5. 3.1.4.2.5 图形设置
        3. 3.1.4.3 DLPC964 寄存器选项卡
        4. 3.1.4.4 Apps FPGA 选项卡
          1. 3.1.4.4.1 Apps FPGA 状态
          2. 3.1.4.4.2 Apps FPGA 复位
          3. 3.1.4.4.3 HSS 复位 (Apps)
          4. 3.1.4.4.4 Apps I2C 七位地址
          5. 3.1.4.4.5 图形设置 (Apps)
        5. 3.1.4.5 Apps FPGA 寄存器选项卡
      5. 3.1.5 对固件进行编程
        1. 3.1.5.1 连接到 DLPC964 GUI
        2. 3.1.5.2 对 DLPC964 控制器进行编程
        3. 3.1.5.3 对 Apps FPGA (AMD EVM) 进行编程
          1. 3.1.5.3.1 使用位流加载对 Apps FPGA 进行编程
          2. 3.1.5.3.2 通过闪存对 Apps FPGA 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 缩略语和首字母缩写词
    2. 5.2 商标
    3. 5.3 参考资料
    4. 5.4 安全
      1. 5.4.1 警告标签
  12. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  13. 7修订历史记录

给 DLPLCRC964EVM 上电

DLPLCRC964EVM 与配套的 DMD EVM 和前端板(例如 AMD VC-707 EVM)组装后即可使用。下述步骤展示了如何给 EVM 上电、显示图像以及将 EVM 连接到 PC。

在为 DLPLCRC964EVM / AMD EVM 板上电之前,请遵循针对独立系统或 AMD EVM 和独立系统对配置 PROM 进行编程的说明。

上电说明:

  1. 确认开关 SW1 是否处于关闭状态且背朝 DLPC964 控制器 [DMD 处于停止状态]。
  2. 为 AMD EVM 上电。
    注: 留出足够的时间配置 AMD EVM 板(DS1 和 DS10 亮起,表示 Apps FPGA 上已成功上电)。
  3. 将 12V、5A 直流电源连接到桶形插孔连接器 J3,如图 1-3 所示。
  4. 将 SW1 切换到打开位置,使其朝向 DLPC964 控制器(DMD 处于解除停止状态)。
  5. 12V 电源 (D1)、DLPC964 电源正常 (D2) 和 DMD 电源正常 (D3) LED 亮起,表示 DLPLCRC964EVM 和 DLPLCR99EVM/DLPLCR99UVEVM 板已通电。
  6. DLPC964 Done (D4) 亮起,表示 DLPC964 已完成初始化。
  7. 锁相环 (D6) 和 DMD HSSI 同步错误 (D7) 亮起,表示不存在 DMD HSSI 同步错误且 DLPC964 PLL 已锁定。
  8. DLPC964 检测信号 (D5) 闪烁,表示 DLPLCRC964EVM 正在运行。
    注: 必须有 DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM DMD 板和正确配置的 AMD EVM 板,DLPC964 才能初始化。
  9. 将 USB 电缆从 PC 连接到 DLPLCRC964EVM 上的连接器 J9,如图 1-3 所示。首次将电缆连接到 PC 时,DLPLCRC964EVM 会进行枚举。需要的驱动程序在 DLPLCRC964EVM GUI 安装过程中安装。
  10. 打开并运行 DLP LightCrafter DLPC964 GUI。GUI 应用程序打开后,查看左下方。GUI 将显示 Hardware Connected
  11. DLPLCRC964EVM 可使用 GUI 软件进行控制,该软件可从 DLPLCRC964EVM 工具文件夹下载。