ZHCUBA5A September   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 通用 TI 高压评估用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 模块和栅极驱动器兼容性
      1. 2.1.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 2.1.2 支持的栅极驱动器
    2. 2.2 系统概述和功能
      1. 2.2.1 PCB 引脚排列
      2. 2.2.2 方框图
        1. 2.2.2.1 初级侧电源
        2. 2.2.2.2 初级侧 I/O 和诊断
        3. 2.2.2.3 次级侧辅助电源
        4. 2.2.2.4 输出级栅极环路
        5. 2.2.2.5 电流增强器
        6. 2.2.2.6 短路检测系统
          1. 2.2.2.6.1 短路检测 - DESAT
          2. 2.2.2.6.2 短路检测 - OC
        7. 2.2.2.7 温度检测系统
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 设备列表
      2. 2.3.2 上电和辅助电源检查
      3. 2.3.3 输出开关
      4. 2.3.4 AIN-APWM 测试
  7. 3实现结果
    1. 3.1 EVM 示例测量
      1. 3.1.1 短路测试
        1. 3.1.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
        2. 3.1.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
      2. 3.1.2 模拟传感
    2. 3.2 EVM 调优
      1. 3.2.1 调整电源
        1. 3.2.1.1 调整 VDD 辅助电源
        2. 3.2.1.2 调整 VEE 辅助电源
        3. 3.2.1.3 切换到单极辅助电源
        4. 3.2.1.4 旁路 VDD LDO
      2. 3.2.2 调整驱动强度
        1. 3.2.2.1 不带增强器
        2. 3.2.2.2 启用/禁用增强器级
      3. 3.2.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
        1. 3.2.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
        2. 3.2.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
        3. 3.2.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

通用 TI 高压评估用户安全指南

UCC217XXQDWEVM-054

务必遵循 TI 的设置和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施,这有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 的产品信息中心,网址为 http://support/ti./com。

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果资格不合要求,则必须立即停止进一步使用 HV EVM。

  • 工作区安全:
    • 保持工作区整洁有序。
    • 每次电路通电时,必须有合格的观察员在场监督。
    • TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识,指示可能存在高压作业,以避免意外接触。
    • 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50VRMS 或 75VDC,则必须置于紧急断电 (EPO) 保护电源板内。
    • 使用稳定且不导电的工作台面。
    • 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  • 电气安全:

    作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压。

    • 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。确认 TI HV EVM 已安全断电。
    • 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    • EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告:
    警告:EVM 通电后,切勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成触电危险。
  • 人身安全:
    • 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套和/或具有侧护板的安全眼镜)或者用带有互锁机构的透明塑料箱装好 EVM,避免意外接触。
  • 安全使用限制条件:
    • 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

安全性和预防措施

该 EVM 由交流电源或高压直流电源供电,专为经过相应技术培训的专业人员而设计。在使用此 EVM 之前,请阅读此用户指南和此 EVM 封装附带的与安全相关的文档。

警告: UCC217XXQDWEVM-054

请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

警告: UCC217XXQDWEVM-054

高压!将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。

为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护的隔离式测试设备。