ZHCUBA5A September   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 通用 TI 高压评估用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 模块和栅极驱动器兼容性
      1. 2.1.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 2.1.2 支持的栅极驱动器
    2. 2.2 系统概述和功能
      1. 2.2.1 PCB 引脚排列
      2. 2.2.2 方框图
        1. 2.2.2.1 初级侧电源
        2. 2.2.2.2 初级侧 I/O 和诊断
        3. 2.2.2.3 次级侧辅助电源
        4. 2.2.2.4 输出级栅极环路
        5. 2.2.2.5 电流增强器
        6. 2.2.2.6 短路检测系统
          1. 2.2.2.6.1 短路检测 - DESAT
          2. 2.2.2.6.2 短路检测 - OC
        7. 2.2.2.7 温度检测系统
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 设备列表
      2. 2.3.2 上电和辅助电源检查
      3. 2.3.3 输出开关
      4. 2.3.4 AIN-APWM 测试
  7. 3实现结果
    1. 3.1 EVM 示例测量
      1. 3.1.1 短路测试
        1. 3.1.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
        2. 3.1.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
      2. 3.1.2 模拟传感
    2. 3.2 EVM 调优
      1. 3.2.1 调整电源
        1. 3.2.1.1 调整 VDD 辅助电源
        2. 3.2.1.2 调整 VEE 辅助电源
        3. 3.2.1.3 切换到单极辅助电源
        4. 3.2.1.4 旁路 VDD LDO
      2. 3.2.2 调整驱动强度
        1. 3.2.2.1 不带增强器
        2. 3.2.2.2 启用/禁用增强器级
      3. 3.2.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
        1. 3.2.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
        2. 3.2.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
        3. 3.2.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

启用/禁用增强器级

如果需要更高的驱动强度,可以安装板载增强器级。若要安装增强器级,对于低侧栅极驱动器,请拆下 R47 和 R51,为 Q1 组装 PHPT60410NYX,为 Q2 组装 PHPT60410PYX。对于高侧栅极驱动器,请拆下 R81 和 R85,为 Q4 组装 PHPT60410NYX,为 Q5 组装 PHPT60410PYX。也可以使用具有相同封装的其他 BJT。

增强器级可能会阻碍软关断功能。要在启用增强器级后实现软关断,可以使用阻尼器电路、低侧驱动器的 R56/C46 组合和高侧驱动器的 R89/C61 组合。如果没有阻尼器电路,OUTL 引脚将尝试从增强器级的基极灌入软关断电流。增强器级会放大此电流,导致 IGBT/SiC MOSFET 的关断电流增大,并产生更高的 Vds 过冲。阻尼器电路中的电容器可以在软关断事件期间向 OUTL 引脚提供电流,这有助于解决此问题,从而使从增强器级的基极拉出的电流更低,SiC MOSFET/IGBT 的关断电流更低。