ZHCUBA5A September 2023 – June 2026
一种选择是将次级侧双极电源切换到单极电源。高侧与低侧可单独调节。要将高侧栅极驱动器更改为单极电源,请短接 R10 并拆下 R15;要将低侧栅极驱动器更改为单极电源,请短接 R31 并拆下 R36。
请注意,在使用此电路板驱动 Wolfspeed 的 SiC 模块时,VDD-COM 必须低于 19V,因为 19V 是模块的绝对最大 Vgs。如果使用该方法将双极电源更改为单极电源,则要么将 VIN 降低到 11.3V 以下,要么使用 U4 和 U5 LDO 调节电压。否则,栅源电压可能会超过 Wolfspeed SiC MOSFET 模块的最大运行值。