ZHCUBA5A September 2023 – June 2026
这两个测试是在 200V 总线电压下对 OC 型号 UCC21737 执行的。这些测试结合使用了 Wolfspeed SiC WAB400M12BM3 模块和 Wolfspeed KIT-CRD-CIL12N-BM 评估模块。
图 3-1 包含正常开关情况下的短路测试波形。如图所示,当 SiC MOSFET 进行关断时,Vds 过冲值约为 450V。图 3-2 包含激活软关断功能时的短路测试波形。如图所示,当 SiC MOSFET 进行软关断时,Vds 过冲大幅降低至约 170V。