ZHCUBA5A September   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 通用 TI 高压评估用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 模块和栅极驱动器兼容性
      1. 2.1.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 2.1.2 支持的栅极驱动器
    2. 2.2 系统概述和功能
      1. 2.2.1 PCB 引脚排列
      2. 2.2.2 方框图
        1. 2.2.2.1 初级侧电源
        2. 2.2.2.2 初级侧 I/O 和诊断
        3. 2.2.2.3 次级侧辅助电源
        4. 2.2.2.4 输出级栅极环路
        5. 2.2.2.5 电流增强器
        6. 2.2.2.6 短路检测系统
          1. 2.2.2.6.1 短路检测 - DESAT
          2. 2.2.2.6.2 短路检测 - OC
        7. 2.2.2.7 温度检测系统
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 设备列表
      2. 2.3.2 上电和辅助电源检查
      3. 2.3.3 输出开关
      4. 2.3.4 AIN-APWM 测试
  7. 3实现结果
    1. 3.1 EVM 示例测量
      1. 3.1.1 短路测试
        1. 3.1.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
        2. 3.1.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
      2. 3.1.2 模拟传感
    2. 3.2 EVM 调优
      1. 3.2.1 调整电源
        1. 3.2.1.1 调整 VDD 辅助电源
        2. 3.2.1.2 调整 VEE 辅助电源
        3. 3.2.1.3 切换到单极辅助电源
        4. 3.2.1.4 旁路 VDD LDO
      2. 3.2.2 调整驱动强度
        1. 3.2.2.1 不带增强器
        2. 3.2.2.2 启用/禁用增强器级
      3. 3.2.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
        1. 3.2.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
        2. 3.2.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
        3. 3.2.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

AIN-APWM 测试

要执行此测试,请确保已执行节 2.3.2中的测试,并且栅极驱动器已正确加电。此测试仅适用于具有 AIN-APWM 通道的器件,例如 UCC21750。

  1. 断开 J4 上的任何跳线或热敏电阻。
  2. 测量靠近低侧栅极驱动器引脚 1 的 TEMP1 上的 AIN 电压。如果 VDD = 15V,该电压必须约为 3.92V。
  3. 测量 APWM 占空比。根据 AIN = 3.92V 和
    方程式 3. D APWM ⁡ =   - 20 × V A I N + 100
    占空比必须为 21.6%,精度为 ±3%。
UCC217XXQDWEVM-054 AIN-APWM 检查的测试点位置图 2-12 AIN-APWM 检查的测试点位置