ZHCUBA5A September   2023  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 通用 TI 高压评估用户安全指南
  6. 2硬件
    1. 2.1 模块和栅极驱动器兼容性
      1. 2.1.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
      2. 2.1.2 支持的栅极驱动器
    2. 2.2 系统概述和功能
      1. 2.2.1 PCB 引脚排列
      2. 2.2.2 方框图
        1. 2.2.2.1 初级侧电源
        2. 2.2.2.2 初级侧 I/O 和诊断
        3. 2.2.2.3 次级侧辅助电源
        4. 2.2.2.4 输出级栅极环路
        5. 2.2.2.5 电流增强器
        6. 2.2.2.6 短路检测系统
          1. 2.2.2.6.1 短路检测 - DESAT
          2. 2.2.2.6.2 短路检测 - OC
        7. 2.2.2.7 温度检测系统
    3. 2.3 测试设置和过程
      1. 2.3.1 设备列表
      2. 2.3.2 上电和辅助电源检查
      3. 2.3.3 输出开关
      4. 2.3.4 AIN-APWM 测试
  7. 3实现结果
    1. 3.1 EVM 示例测量
      1. 3.1.1 短路测试
        1. 3.1.1.1 OC 型号:正常开关与短路软关断
        2. 3.1.1.2 DESAT 型号:正常开关与短路软关断
      2. 3.1.2 模拟传感
    2. 3.2 EVM 调优
      1. 3.2.1 调整电源
        1. 3.2.1.1 调整 VDD 辅助电源
        2. 3.2.1.2 调整 VEE 辅助电源
        3. 3.2.1.3 切换到单极辅助电源
        4. 3.2.1.4 旁路 VDD LDO
      2. 3.2.2 调整驱动强度
        1. 3.2.2.1 不带增强器
        2. 3.2.2.2 启用/禁用增强器级
      3. 3.2.3 针对其他 ISO5x5x / UCC217xx 型号的调整
        1. 3.2.3.1 针对 UCC21732/39 的 EVM 调整
        2. 3.2.3.2 针对 UCC21737 的 EVM 调整
        3. 3.2.3.3 针对 ISO5451/ISO5851 的 EVM 调整
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

输出开关

要执行此测试,请确保已执行节 2.3.2中的测试,并且栅极驱动器已正确加电。

  1. 在两个函数发生器通道上生成两个 10kHz、0V 至 5V 互补 PWM 波。在两个 PWM 波之间添加可选的死区时间。这些是高侧和低侧 PWM 信号。
  2. 将这些通道探头连接到 Wolfspeed 差分板或 EVM 上的测试点。将 +12V 电源和 PWM 信号连接到同一块板(差分板或 EVM)。如果将探头直接连接到 EVM,请将高侧 PWM 通道探头连接到 TP10,将低侧 PWM 通道探头连接到 TP8。
  3. 使用 MMCX 连接器 GATE1 测量高侧栅极电压,使用 MMCX 连接器 GATE2 测量低侧栅极电压。
UCC217XXQDWEVM-054 输出开关检查的测试点位置图 2-11 输出开关检查的测试点位置