ZHCUBA5A September 2023 – June 2026
此 EVM 实现了 UCC21710 数据表第 41 页提到的配置。使用数据表同一页中提到的以下公式计算 Vds 电压检测阈值:
使用 0.7V 内部 OC 检测阈值,两个正向电压均为 0.6V 的 STTH122A 二极管,R2 = 4,990Ω 且 R3 = 590Ω 时,计算出的 Vds DESAT 检测阈值为 5.42V。此检测阈值对于 VDD = 15V 有效。如果需要其他 Vds 电压检测阈值,请使用此 UCC217xx 计算器中的“DESAT Using OC Calculator”选项卡,计算不同参数如何产生不同的电压检测阈值。
使用 UCC21710 数据表同一页上的公式计算消隐时间。使用 220pF 消隐电容器时,计算得出的消隐时间为 156ns。此消隐时间对于 VDD = 15V 有效。使用上述 UCC217xx 计算器,计算消隐时间随电路参数的变化情况。
图 2-8 OC 电路