ZHCUBA5A September 2023 – June 2026
有关如何修改电路板以适应不同栅极驱动器型号的详细信息,请参阅节 3.2.3。
| 栅极驱动器 | 支持 | EVM 器件型号 | 米勒钳位 | 峰值电流额定值 | SC 保护 | 外部缓冲器 | 为安装在 UCC21710 EVM 上而进行的修改 | 为安装在 UCC21750 EVM 上而进行的修改 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC218100B-Q1 |
支持 |
不适用 |
内部 |
15A |
DESAT (9V) | 可选使用 |
|
无 |
| UCC218102B-Q1 |
支持 |
不适用 |
内部 |
15A | DESAT (9V) | 可选使用 |
|
无 |
| UCC218103B-Q1 |
支持 |
不适用 |
内部 |
15A | DESAT (9V) | 可选使用 |
|
无 |
| UCC218142B-Q1 |
支持 |
不适用 |
内部 |
15A | OC (0.7V) | 可选使用 | 无 |
|
| UCC21710 UCC21710-Q1 |
可用作 EVM | UCC21710QDWEVM-054 | 内部 | 10A | OC (0.7V) | 默认情况下不组装 | 无 |
|
| UCC21750 UCC21750-Q1 |
可用作 EVM | UCC21750QDWEVM-054 | 内部 | 10A | DESAT (9V) | 默认情况下不组装 |
|
无 |
| UCC21717-Q1 | 直接插入 UCC21710 EVM | 不适用 | 内部 | 10A | DESAT (9V) | 可选使用 |
|
无 |
| UCC21759-Q1 | 直接插入 UCC21750 EVM | 不适用 | 内部 | 10A | DESAT (9V) | 可选使用 |
|
无 |
| UCC21755-Q1 UCC21756-Q1 |
支持 | 不适用 | 内部 | 10A | DESAT (5V) | 可选使用 |
|
|
| UCC21732 UCC21732-Q1 UCC21739-Q1 |
支持 | 不适用 | 外部 | 10A | OC (0.7V) | 可选使用 |
|
|
| UCC21737-Q1 | 支持 | 不适用 | 外部 | 10A | OC (0.7V) | 可选使用 |
|
|
|
ISO5452 ISO5452-Q1 ISO5852S ISO5852S-Q1 ISO5852S-EP |
支持 | 不适用 | 内部 | +2.5/-5A | DESAT (9V) | 推荐使用 |
|
|
|
ISO5451 ISO5451-Q1 ISO5851 ISO5851-Q1 |
支持 | 不适用 | 内部 | +2.5/-5A | DESAT (9V) | 推荐使用 |
|
|