ZHCUB93
july 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
物理访问
2.2.1
测试设备和设置
2.2.1.1
电源
2.2.1.2
仪表
2.2.1.3
示波器
2.2.1.4
负载
2.3
一般配置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
通过 EN 控制实现上电和断电
3.1.2
输入过压测试
3.1.3
输出热短接测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
3.1.2
输入过压测试
按照以下说明验证 LM74912-Q1 的过压保护功能。
如果希望设置和测试输入过压阈值(大于 TVS 的击穿电压 (40V)),请移除输入 33V TVS (D1)。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
将输入电压缓慢增加到 40V。在输入电压达到过压保护阈值 37V 时,观察 HGATE 变为低电平并且关闭负载开关 FET(Q2 和 Q4)。
图 3-6
过压保护