ZHCUB93
july 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
物理访问
2.2.1
测试设备和设置
2.2.1.1
电源
2.2.1.2
仪表
2.2.1.3
示波器
2.2.1.4
负载
2.3
一般配置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
通过 EN 控制实现上电和断电
3.1.2
输入过压测试
3.1.3
输出热短接测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
3.1.1
通过 EN 控制实现上电和断电
按照以下说明捕获预充电电流曲线。
首先,通过将 J5 跳线设置在 2-3 位置,将 EN 引脚连接到 GND。
将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
打开电源。
通过将 EN 引脚连接到 C 来启用 LM74912-Q1 器件。将 J5 跳线设置更改为 1-2 位置。
观察电荷泵电压 (V
CAP
– V
VS
)、输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动曲线。
通过将 EN 引脚连接到 GND 来禁用 LM74912-Q1 器件。将 J5 跳线设置更改为 2-3 位置。
观察电荷泵电压 (V
CAP
– V
VS
)、输出电压、HGATE 和 DGATE 的关断曲线。
图 4-2
展示了在 LM74912Q1EVM 评估板上捕获的通过 EN 实现上电的示例曲线。
图 3-2
通过 EN 启动 LM74912-Q1 - 电荷泵和输出电压曲线
图 3-3
通过 EN 启动 LM74912-Q1 - 输出电压和输入电流曲线
图 3-4
通过 EN 关断 LM74912-Q1 - HGATE 和输出电压曲线
图 3-5
通过 EN 关断 LM74912-Q1 - DGATE 和输出电压曲线