ZHCUB93
july 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
物理访问
2.2.1
测试设备和设置
2.2.1.1
电源
2.2.1.2
仪表
2.2.1.3
示波器
2.2.1.4
负载
2.3
一般配置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
通过 EN 控制实现上电和断电
3.1.2
输入过压测试
3.1.3
输出热短接测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
2.1
设置
默认情况下,LM74912Q1EVM 配置用于评估通过开关输出来断开电源路径或钳制输出实现的 12V 汽车反向电池保护功能。要评估高于 35V 的输入电压,必须移除输入 TVS (D1),并安装适当的 TVS,以将输入瞬态钳位至低于 70V。
表 2-1 LM74912Q1EVM 评估板选项和设置
器件型号
EVM 功能
Vin 范围
Vin UVLO
Vin OVP
ENABLE
(EN)
过流
保护
特性
LM74912Q1EVM
理想二极管,具有
过流
、欠压和过压保护以及故障输出功能
3V 至 65V
5.8V
36.96V
高电平有效
10A
(可使用 R
SET
、R
ISCP
和 FET Rds(on) 进行调节)
可调过流保护和可配置睡眠模式