ZHCUB93
july 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
物理访问
2.2.1
测试设备和设置
2.2.1.1
电源
2.2.1.2
仪表
2.2.1.3
示波器
2.2.1.4
负载
2.3
一般配置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
通过 EN 控制实现上电和断电
3.1.2
输入过压测试
3.1.3
输出热短接测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
特性
3V 至 65V 输入范围
电流限制设置为 14A 时的输出短路保护
可使用 R
SET
和 R
ISCP
调节电流限制
用于故障指示的 LED
用于输出开/关检测指示的 LED