ZHCUB93
july 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
物理访问
2.2.1
测试设备和设置
2.2.1.1
电源
2.2.1.2
仪表
2.2.1.3
示波器
2.2.1.4
负载
2.3
一般配置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
通过 EN 控制实现上电和断电
3.1.2
输入过压测试
3.1.3
输出热短接测试
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
商标
1.3
规格
该 LM74912Q1EVM 具有以下特性:
3V 至 60V 输入范围
在测试大于 35V 的输入电压时,移除输入 33V TVS 或使用适当的 TVS
最大电流为 5A
组装 Q1 和 Q2 以实现 10A 运行
满足 12V 电池汽车 ISO7637 和 ISO16750-2 瞬态要求