ZHCUB93 july 2023
确保评估板具有如表 4-1 所示的默认跳线设置。
| 跳线 | 默认设置 | 功能 |
|---|---|---|
| J5 | 1-2 | EN 连接到 C。EN 拉至高电平。 |
| J6 | 1-2 | SLEEP/ 连接到 C。睡眠模式禁用。 |
| J7 | 1-2 | 输出高电平时的 D5 LED 指示。 |
| J8 | 2-3 | SLEEP_OV 连接到 C。睡眠模式下的过压切断功能。 |
| J13 | 2-3 | FLT/ 上拉至 C。 |
图 3-1 带测试设备的 LM74912Q1EVM 设置在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复以下操作。