ZHCUB93 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 物理访问
      1. 2.2.1 测试设备和设置
        1. 2.2.1.1 电源
        2. 2.2.1.2 仪表
        3. 2.2.1.3 示波器
        4. 2.2.1.4 负载
    3. 2.3 一般配置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 通过 EN 控制实现上电和断电
      2. 3.1.2 输入过压测试
      3. 3.1.3 输出热短接测试
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1.     商标

输出热短接测试

按照以下说明执行输出热短路测试。

  1. 为避免输入阻抗导致输入电压下降,可在 VIN 和 GND 之间添加额外的电容。
  2. 在输出短路事件期间,当 HGATE 关闭时,由于电流突然中断,输入电压可能会出现振荡。R13 可增加至 10Ω。在 HGATE 关闭后,该 10Ω 电阻与 C8 一起帮助器件复位(由于 V(VS_PORF))。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。
  4. 打开电源并观察输出电压、HGATE 和 DGATE 的启动。
  5. 将输出端短接至 GND。即用电缆将 VOUT 连接到 GND,然后使用示波器观察 LM74912-Q1 的短路响应。

图 4-7 展示了 LM74912Q1EVM 评估板上 LM74912-Q1 的热短路响应。

GUID-20230717-SS0I-5V5Q-Z00T-Z6XSBHG7BJWP-low.png图 3-7 LM74912-Q1 器件的输出热短路响应