ZHCUB85 August   2023 F28377D-SEP , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2837x 和 F28P65x 的特性差异
    1. 1.1 F2837x 和 F28P65x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 176 引脚 PTP 和 100 引脚 PZP 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 使用现有 176 引脚 F2837x PCB 设计
      1.      9
      2. 2.2.1 JTAG TRSTn 无连接
      3. 2.2.2 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
      4. 2.2.3 176 引脚 GPIO 引脚/多路复用和 ADCD 注意事项
        1. 2.2.3.1 具有不同 GPIO 分配的 176 引脚 PTP 引脚
        2. 2.2.3.2 ADCD 通道迁移
    3. 2.3 176 引脚 PTP 新型 PCB 设计
    4. 2.4 100 引脚 PZP 新型 PCB 设计
    5. 2.5 将 337-BGA ZWT 应用于 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P65x 的新特性
      1. 3.1.1 锁步比较模块 (LCM)
      2. 3.1.2 扩展的模拟通道
      3. 3.1.3 固件更新 (FWU)
      4. 3.1.4 灵活的 GPIO 和数字输入引脚
      5. 3.1.5 ADC 硬件冗余安全校验器
      6. 3.1.6 在 CPU 子系统之间灵活地共享存储器
      7. 3.1.7 增加了 CLA 上的 RAM 程序存储器
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改”中重点介绍了这一新特性。
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 Pie 通道映射
        1. 3.5.1.1 F2837x 与 F28P65x PIE 通道映射比较
      2. 3.5.2 Bootrom
      3. 3.5.3 AGPIO 滤波器
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 VREGENZ
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
      1. 3.8.1 F2837x 与 F28P65x GPIO 多路复用器比较
    9. 3.9 模拟多路复用更改
      1. 3.9.1 F2837x_176PTP 与 F28P65x_176PTP 模拟连接比较
  7. 4从 F2837x 到 F28P65x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5EABI 支持
    1. 5.1 NoINIT 结构修复(链接器命令)
    2. 5.2 预编译的库
  9.   参考文献

100 引脚 PZP 新型 PCB 设计

为了支持使用现有 F2837x 100 引脚器件对 F28P65x 进行早期开发,此补充部分介绍了图 2-5 中所示的双路布线技术。图 2-2 中概述了完整的引脚使用建议。

GUID-20220609-SS0I-1LCG-PK86-MVHFCGPVMRHP-low.svg图 2-5 双路布线技术示意图

有关颜色图例,请参阅图 2-2。

表 2-7 适用于 F2837x 和 F28P65x 的通用 100 引脚 PTP PCB 设计
引脚编号 引脚名称 转换类型 操作
F2837x F28P65x F2837x 至 F28P65x F28P65x 至 F2837x
次要不兼容性问题 - 通用信号
17 VSSA/VREFLOA VSSA 公共模拟通道 使用 VSSA
20 ADCINA5 ADCINA5/AIO232 使用 ADCINA5
21 ADCINA4 ADCINA4/AIO231 使用 ADCINA4
22 ADCINA3 ADCINA3/AIO230 使用 ADCINA3
23 ADCINA2 ADCINA2/AIO229 使用 ADCINA2
24 ADCINA1 ADCINA1/AIO228 使用 ADCINA1
25 ADCINA0 ADCINA0/AIO227 使用 ADCINA0
26 ADCIN14 ADCIN14/AIO225 使用 ADCIN14
27 ADCIN15 ADCIN15/AIO226 使用 ADCIN15
28 ADCINB0 ADCINB0/AIO233 使用 ADCINB0
29 ADCINB1 ADCINB1/AIO234 使用 ADCINB1
30 ADCINB2 ADCINB2/AIO235 使用 ADCINB2
31 ADCINB3 ADCINB3/AIO236 使用 ADCINB3
46 TDI GPIO222/TDI 通用 JTAG 使用 TDI
47 TDO GPIO223/TDO 使用 TDO
中等不兼容性问题 - 双路布线(1)
7 GPIO16 VDDIO 将 0 欧姆电阻安装到 VDDIO 将 0 欧姆电阻安装到 GPIO
8 GPIO17 VDD 将 0 欧姆电阻安装到 VDD
32 ADCINB4 VREFLOB 将 0 欧姆电阻安装到 VREFLOB 将 0 欧姆电阻安装到 ADC 通道
33 ADCINB5 VSSA 将 0 欧姆电阻安装到 VSSA
9 GPIO18 ADCINC0/GPIO199 双路 PCB 布线,通过 0 欧姆电阻或 DNP。 将 0 欧姆电阻安装到 GPIO/AGPIO 将 0 欧姆电阻安装到 GPIO
11 GPIO19 ADCINC6/GPIO203
12 GPIO20 ADCINC5/GPIO204
13 GPIO21 ADCINC4/GPIO205
14 GPIO99 ADCINC3/GPIO206
48 TRSTn GPIO30 将 0 欧姆电阻安装到 TRSTn
37 VREFHIB ADCINB7/GPIO208 将 0 欧姆电阻安装到 VREFHIB
39 VDD ADCINA10/GPIO213 将 0 欧姆电阻安装到 VDD
71 VDD GPIO46
84 VDD GPIO25
89 VDD GPIO0
15 VDDIO ADCINC2/AIO237 将 0 欧姆电阻安装到 VDDIO
10 VDDIO ADCINC1/GPIO200
40 VDDIO ADCINA11/GPIO214
72 VDDIO GPIO47
83 VDDIO GPIO80
90 VDDIO GPIO1
38 VDDA ADCINA6/GPIO209 将 0 欧姆电阻安装到 VDDA
33 VSSA ADCINB5 将 0 欧姆电阻安装到 VSSA
36 VSSA ADCINB6/GPIO207
42 FLT1 GPIO34 将 0 欧姆电阻安装到 FLT 焊盘
43 FLT2 GPIO35
主要不兼容性问题(必须通过 0 欧姆电阻隔离)- 双路布线(1)
16 VDD VREFLOC 双路 PCB 布线,通过 0 欧姆电阻或 DNP。 将 0 欧姆电阻安装到 VREFLO 将 0 欧姆电阻安装到 VDD
34 VREFLOB VREFHIB 将 0 欧姆电阻安装到 VREFHI 将 0 欧姆电阻安装到 VREFLO
35 VSSA VDDA 将 0 欧姆电阻安装到 VDDA 将 0 欧姆电阻安装到 VSSA
使用图 2-5 中的双路布线示例图
使用图 2-5 中的双路布线示例图