ZHCUB85 August   2023 F28377D-SEP , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2837x 和 F28P65x 的特性差异
    1. 1.1 F2837x 和 F28P65x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 176 引脚 PTP 和 100 引脚 PZP 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 使用现有 176 引脚 F2837x PCB 设计
      1.      9
      2. 2.2.1 JTAG TRSTn 无连接
      3. 2.2.2 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
      4. 2.2.3 176 引脚 GPIO 引脚/多路复用和 ADCD 注意事项
        1. 2.2.3.1 具有不同 GPIO 分配的 176 引脚 PTP 引脚
        2. 2.2.3.2 ADCD 通道迁移
    3. 2.3 176 引脚 PTP 新型 PCB 设计
    4. 2.4 100 引脚 PZP 新型 PCB 设计
    5. 2.5 将 337-BGA ZWT 应用于 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P65x 的新特性
      1. 3.1.1 锁步比较模块 (LCM)
      2. 3.1.2 扩展的模拟通道
      3. 3.1.3 固件更新 (FWU)
      4. 3.1.4 灵活的 GPIO 和数字输入引脚
      5. 3.1.5 ADC 硬件冗余安全校验器
      6. 3.1.6 在 CPU 子系统之间灵活地共享存储器
      7. 3.1.7 增加了 CLA 上的 RAM 程序存储器
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改”中重点介绍了这一新特性。
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 Pie 通道映射
        1. 3.5.1.1 F2837x 与 F28P65x PIE 通道映射比较
      2. 3.5.2 Bootrom
      3. 3.5.3 AGPIO 滤波器
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 VREGENZ
      2. 3.6.2 POR/BOR
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
      1. 3.8.1 F2837x 与 F28P65x GPIO 多路复用器比较
    9. 3.9 模拟多路复用更改
      1. 3.9.1 F2837x_176PTP 与 F28P65x_176PTP 模拟连接比较
  7. 4从 F2837x 到 F28P65x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5EABI 支持
    1. 5.1 NoINIT 结构修复(链接器命令)
    2. 5.2 预编译的库
  9.   参考文献

ADC 硬件冗余安全校验器

可配置硬件逻辑块会监测选定的 ADC 结果寄存器,并将其与容差寄存器中设置的值进行比较,超出容差的事件由 CPU 聚合并映射到用于中断事件的 ePIE。来自各个逻辑块的事件也会路由到 XBAR。ADC 安全校验器在后台运行,不需要额外的 CPU 周期即可执行。