ZHCUB85 August 2023 F28377D-SEP , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
| 引脚编号 | 引脚名称 | 转换类型 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F2837x | F28P65x | F2837x 至 F28P65x | F28P65x 至 F2837x | ||
| 次要不兼容性问题 - 通用信号(1) | |||||
| 29 | ADCINC4 | ADCINC4/GPIO205 | 公共模拟通道 | 使用 ADCINC4 | |
| 30 | ADCINC3 | ADCINC3/GPIO206 | 使用 ADCINC3 | ||
| 31 | ADCINC2 | ADCINC2/AIO237 | 使用 ADCINC2 | ||
| 38 | ADCINA5 | ADCINA5/AIO232 | 使用 ADCINA5 | ||
| 39 | ADCINA4 | ADCINA4/AIO231 | 使用 ADCINA4 | ||
| 40 | ADCINA3 | ADCINA3/AIO230 | 使用 ADCINA3 | ||
| 41 | ADCINA2 | ADCINA2/AIO229 | 使用 ADCINA2 | ||
| 42 | ADCINA1 | ADCINA1/AIO228 | 使用 ADCINA1 | ||
| 43 | ADCINA0 | ADCINA0/AIO227 | 使用 ADCINA0 | ||
| 44 | ADCIN14 | ADCIN14/AIO225 | 使用 ADCIN14 | ||
| 45 | ADCIN15 | ADCIN15/AIO226 | 使用 ADCIN15 | ||
| 46 | ADCINB0 | ADCINB0/AIO233 | 使用 ADCINB0 | ||
| 47 | ADCINB1 | ADCINB1/AIO234 | 使用 ADCINB1 | ||
| 48 | ADCINB2 | ADCINB2/AIO235 | 使用 ADCINB2 | ||
| 49 | ADCINB3 | ADCINB3/AIO236 | 使用 ADCINB3 | ||
| 77 | TDI | GPIO222/TDI | 通用 JTAG | 使用 TDI | |
| 78 | TDO | GPIO223/TDO | 使用 TDO | ||
| 92 | ERRORSTS | GPIO224/ERRORSTS | 通用 ERROR 引脚 | 使用 ERRORSTS | |
| 中等不兼容性问题 - 不同信号,同一类型 | |||||
| 22 | GPIO22 | ADCINC0/GPIO199 | GPIO 功能兼容。软件需要考虑这些引脚上 GPIO 分配的变化。 | 将代码更新为 GPIO199 | 将代码更新为 GPIO22 |
| 23 | GPIO23 | ADCINC9/GPIO200 | 将代码更新为 GPIO200 | 将代码更新为 GPIO23 | |
| 24 | GPIO24 | ADCINC8/GPIO201 | 将代码更新为 GPIO201 | 将代码更新为 GPIO24 | |
| 25 | GPIO25 | ADCINC7/GPIO202 | 将代码更新为 GPIO202 | 将代码更新为 GPIO25 | |
| 27 | GPIO26 | ADCINC6/GPIO203 | 将代码更新为 GPIO203 | 将代码更新为 GPIO26 | |
| 28 | GPIO27 | ADCINC5/GPIO204 | 将代码更新为 GPIO204 | 将代码更新为 GPIO27 | |
| 63 | GPIO30 | ADCINA11/GPIO214 | 将代码更新为 GPIO214 | 将代码更新为 GPIO30 | |
| 64 | GPIO28 | ADCINB4/GPIO215 | 将代码更新为 GPIO215 | 将代码更新为 GPIO28 | |
| 65 | GPIO29 | ADCINB5/GPIO216 | 将代码更新为 GPIO216 | 将代码更新为 GPIO29 | |
| 66 | GPIO31 | ADCINB8/GPIO217 | 将代码更新为 GPIO217 | 将代码更新为 GPIO31 | |
| 67 | GPIO32 | ADCINB9/GPIO218 | 将代码更新为 GPIO218 | 将代码更新为 GPIO32 | |
| 56 | ADCIND0 | ADCINB7 | 模拟功能兼容 | 将代码更新为 ADCINB7 | 将代码更新为 ADCIND0 |
| 57 | ADCIND1 | ADCINA6 | 将代码更新为 ADCINA6 | 将代码更新为 ADCIND1 | |
| 58 | ADCIND2 | ADCINA7 | 将代码更新为 ADCINA7 | 将代码更新为 ADCIND2 | |
| 59 | ADCIND3 | ADCINA8 | 将代码更新为 ADCINA8 | 将代码更新为 ADCIND3 | |
| 60 | ADCIND4 | ADCINA9 | 将代码更新为 ADCINA9 | 将代码更新为 ADCIND4 | |
| 主要不兼容性问题 - 不同的信号和类型 | |||||
| 79 | TRSTn | GPIO30 | TRSTn 函数 | 不要用作 GPIO,因为它有一个 2.2k 下拉电阻 | 用作带有 2.2k 下拉电阻的 TRSTn 引脚 |
| 11 | VDDIO | GPIO22 | 电源至 GPIO | 连接到 3.3V 电源。确保 GPIO 未配置为输出 | 用作 VDDIO |
| 20 | VDDIO | GPIO106 | |||
| 82 | VDDIO | GPIO26 | |||
| 106 | VDDIO | GPIO105 | |||
| 116 | VDDIO | GPIO32 | |||
| 125 | VDDIO | GPIO27 | |||
| 147 | VDDIO | GPIO104 | |||
| 159 | VDDIO | GPIO24 | |||
| 126 | VDD | GPIO103 | 连接到 1.2V 电源。禁用 GPIO 的数字输入 | 用作 VDD | |
| 153 | VDD | GPIO25 | |||
| 158 | VDD | GPIO31 | |||
| 61 | VDD | ADCINA10/GPIO213 | 电源至模拟 | 可选择使用模拟通道监控 VDD、VDDIO、VREFLO 或 VREFHI 信号 | 用作 VDD |
| 20 | VDDIO | ADCINC1/GPIO198 | 用作 VDDIO | ||
| 68 | VDDIO | ADCINB10/GPIO219 | |||
| 51 | VREFLOD | ADCINB11 | 基准至模拟 | 用作模拟基准引脚 | |
| 55 | VREFHID | ADCINB6 | |||
| 73 | FLT1 | GPIO29 | 测试焊盘至 GPIO | 如果电路板中布线正确,则用作 GPIO 引脚 | 用作测试焊盘 |
| 74 | FLT2 | GPIO28 | |||