ZHCUB64B November   2022  – January 2024 ADS9813

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 特性
  5. 2ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 快速入门指南
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 ADC 输入 SMA 连接
    2. 3.2 电压基准
  7. 4数字接口和时钟输入
    1. 4.1 数字接口连接
    2. 4.2 时钟选择
  8. 5电源
    1. 5.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 6ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 软件参考
    1. 6.1 ADS9813EVM-GUI 和 ADS9817EVM-GUI 软件安装
    2. 6.2 USB 驱动程序安装
    3. 6.3 使用配置选项卡
    4. 6.4 使用采集选项卡
    5. 6.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 6.6 使用直方图选项卡
  10. 7原理图、布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
      1. 7.1.1 ADS9813EVM 原理图
      2. 7.1.2 ADS9817EVM 原理图
    2. 7.2 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
      1. 7.3.1 ADS9813EVM 物料清单 (BOM)
      2. 7.3.2 ADS9817EVM 物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

电源

默认情况下,TSWDC155EVM 为 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 提供 3.3V 电源(“3P3V”)。ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 都有一个 TPS61070 升压转换器,可将 3.3V 电源电压升压到 5.4V。默认情况下,当 J18 处于 [1-2] 位置时,该电压施加于低压降稳压器 (LDO),以产生 AVDD、DVDD 和 IOVDD 电源。U3 (TPS7A2050) 提供 5V AVDD 电源,而 U4 和 U6 (TPS7A2018) 分别提供 1.8V DVDD 和 IOVDD 电源。通过在 J18 上的 [2-3] 位置放置一个分流器,可以将 LDO 输入电压 (LDO_IN) 更改为施加到端子块 J17 的外部源(5.2V 至 5.5 V)。在这种情况下,U2 (LM66100) 会在接线错误时提供反极性保护。图 5-1 显示了 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 的电源树原理图。

GUID-20230329-SS0I-WFVZ-NSLX-ZF3X0KCN04HZ-low.svg图 5-1 电源输入和稳压器