ZHCUB64B November 2022 – January 2024 ADS9813
本用户指南介绍了 ADS9813 和 ADS9817 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用情况。它们分别是 ADS9813 和 ADS9817 的评估平台。两款器件均为 8 通道、18 位、2MSPS/通道、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,这些 EVM 可以简化对 ADS9813 和 ADS9817 器件的评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单 (BOM)。本文档中的演示套件、评估板、评估模块 和 EVM 等术语均指的是 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM。