ZHCUB64B November 2022 – January 2024 ADS9813
下表列出了 ADS9817EVM 的物料清单。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
AVDD、IOVDD、VDD | 3 | 测试点,紧凑型,SMT | Testpoint_Keystone_Compact | 5016 | Keystone Electronics | |
C1、C2、C3、C4、C7、C8、C28 | 7 | 1uF | 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1C105K080AC | TDK |
C5 | 1 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,16V,+/-10%,X7R,1206 | 1206 | GRM31CR71C106KAC7L | MuRata |
C6 | 1 | 22uF | 电容,陶瓷,22µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 | 1210 | TMK325B7226KMHP | Taiyo Yuden |
C15、C19 | 2 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | 0603ZC105KAT4A | AVX |
C16、C20、C21、C22、C23、C24、C25 | 7 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | C0402C104K8RACTU | Kemet |
C26、C27 | 2 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,10V,+/-20%,X7R,0603 | 0603 | GRM188Z71A106MA73D | MuRata |
C29 | 1 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X6S,0603 | 0603 | GRM188C81A106MA73D | MuRata |
D1 | 1 | 6V | 二极管,TVS,单向,6V,10.3Vc,400W,38.8A,SMA | SMA | SMAJ6.0A | Littelfuse |
D2 | 1 | 绿色 | LED,绿色,SMD | LED_0805 | APT2012LZGCK | KINGBRIGHT |
H1、H2、H3、H4 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
H9、H10、H11、H12 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
J1、J2、J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J28 | 17 | SMA 连接器插孔,母插座,50Ohm,通孔焊接 | CONN_SMA_PTH | 6.0312E+13 | Wurth Electronics | |
J17 | 1 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |
J18、J29 | 2 | 接头,100mil,3x1,镀金,TH | 接头,100mil,3x1,TH | HTSW-103-07-G-S | Samtec | |
J19、J20、J21、J22、J23、J24、J25、J26、J30 | 9 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | 接头,100mil,2x1,TH | HTSW-102-07-G-S | Samtec | |
J27 | 1 | 连接器,1.27mm,40x10,黑色,SMT | 连接器,1.27mm,40x10,SMT | ASP-134488-01 | Samtec | |
L1 | 1 | 10µH | 电感,线绕,陶瓷,10uH,0.48A,0.36Ω,SMD | 2.5mm x 1.8mm x 1.8mm | CBC2518T100M | Taiyo Yuden |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
R1 | 1 | 2.2k | 电阻,2.2k,5%,0.063W,0402 | 0402 | CRCW04022K20JNED | Vishay-Dale |
R2 | 1 | 1.96MΩ | 电阻,1.96M,1%,0.063W,0402 | 0402 | CRCW04021M96FKED | Vishay-Dale |
R3 | 1 | 200k | 电阻,200k,1%,0.063W,0402 | 0402 | CRCW0402200KFKED | Vishay-Dale |
R4、R5、R8、R9、R16、R17、R20、R21、R23、R24、R27、R28、R29、R30、R33、R34、R35 | 17 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GE0R00X | Panasonic |
R10、R11、R12、R13、R14、R15 | 6 | 33 | 电阻,33,5%,0.063W,0402 | 0402 | CRCW040233R0JNED | Vishay-Dale |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11 | 11 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik | |
U1 | 1 | 具有集成模拟前端的 18 位 8MSPS 双通道同步采样 ADC | QFN56 | ADS9817RSHT | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | 带输入极性保护的 +/-6V、低 IQ 理想二极管,DCK0006A (SOT-SC70-6) | DCK0006A | LM66100DCKR | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | 具有高 5-SOT-23 -40 至 125 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 | SOT23-5 | TPS7A2050PDBVR | 德州仪器 (TI) | |
U4、U6 | 2 | 线性稳压器 IC,固定正电压,1 输出,300mA,SOT-23-5 | SOT23-5 | TPS7A2018PDBVR | 德州仪器 (TI) | |
U5 | 1 | 采用小型 SOT-23 封装的可调节 600mA 开关式 90% 效率 PFM/PWM 升压转换器,DDC0006A (SOT-23-T-6) | DDC0006A | TPS61070DDCR | 德州仪器 (TI) | |
U7 | 1 | 2ppm/°C 最大漂移、0.23ppmp-p 1/f 噪声精密电压基准 | LCCC8 | REF7040QFKHT | 德州仪器 (TI) |