ZHCUB64B November   2022  – January 2024 ADS9813

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 特性
  5. 2ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 快速入门指南
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 ADC 输入 SMA 连接
    2. 3.2 电压基准
  7. 4数字接口和时钟输入
    1. 4.1 数字接口连接
    2. 4.2 时钟选择
  8. 5电源
    1. 5.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 6ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 软件参考
    1. 6.1 ADS9813EVM-GUI 和 ADS9817EVM-GUI 软件安装
    2. 6.2 USB 驱动程序安装
    3. 6.3 使用配置选项卡
    4. 6.4 使用采集选项卡
    5. 6.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 6.6 使用直方图选项卡
  10. 7原理图、布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
      1. 7.1.1 ADS9813EVM 原理图
      2. 7.1.2 ADS9817EVM 原理图
    2. 7.2 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
      1. 7.3.1 ADS9813EVM 物料清单 (BOM)
      2. 7.3.2 ADS9817EVM 物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

电压基准

ADS9813 和 ADS9817 均使用 4.096V 内部基准电压,当 REFIO 引脚配置为输出(默认)时,可以在该引脚上测量该电压。对于需要提高漂移性能的应用,请将 REFIO 引脚配置为输入,并在该引脚上施加外部基准电压。

ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 均包括用于评估 REF7040 基准 IC 的配置。REF70xx 系列高精度串联电压基准具有超低的噪声 (0.23ppmp-p)、非常低的温度漂移系数 (2ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。此外,这些精密基准器件还具有高 PSRR、低压降以及出色的负载和线路调节功能,有助于满足严格的瞬态要求。该 EVM 上的 REF7040 为 4.096V 输出电压选项。要将 REF7040 连接到 ADS9813 或 ADS9817,请通过 GUI 将 REFIO 引脚配置为输入,然后在跳线 J30 上安装分流器。

GUID-20230523-SS0I-BVDH-QVPT-0WCDD8WRCXRV-low.svg图 3-2 REF7040