ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 均包含以下特性:
- ADS9813EVM 具有对 ADS9813 ADC 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件。
- ADS9817EVM 具有对 ADS9817 ADC 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件。
- TSWDC155EVM 控制器(单独出售)提供运行 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 所需的所有必要数字 I/O 信号和电源轨。
- 适用于 Microsoft® Windows® 10 64 位操作系统的易用评估 GUI 需要 TSWDC155EVM(单独出售)才能运行。
- 随附的软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具。
图 1-2 展示了 EVM 的连接和基本子系统。