ZHCUB64B November   2022  – January 2024 ADS9813

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 特性
  5. 2ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 快速入门指南
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 ADC 输入 SMA 连接
    2. 3.2 电压基准
  7. 4数字接口和时钟输入
    1. 4.1 数字接口连接
    2. 4.2 时钟选择
  8. 5电源
    1. 5.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 6ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 软件参考
    1. 6.1 ADS9813EVM-GUI 和 ADS9817EVM-GUI 软件安装
    2. 6.2 USB 驱动程序安装
    3. 6.3 使用配置选项卡
    4. 6.4 使用采集选项卡
    5. 6.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 6.6 使用直方图选项卡
  10. 7原理图、布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
      1. 7.1.1 ADS9813EVM 原理图
      2. 7.1.2 ADS9817EVM 原理图
    2. 7.2 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
      1. 7.3.1 ADS9813EVM 物料清单 (BOM)
      2. 7.3.2 ADS9817EVM 物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

ADC 输入 SMA 连接

每个 ADC 通道均连接到两个 SMA 输入连接器。提供了 0402 区域,以便在所有 ADC 通道上添加一阶低通滤波器网络。默认情况下,滤波电容器未安装,滤波电阻器填充为 0 欧姆。选择使用低通滤波器电路填充这些区域时,请使用 NP0/C0G 型电容器和低容差电阻器来保持交流性能。

此外,ADC 负输入连接器(例如 AIN1M)可以选择使用跳线短接到 GND,以允许单端输入信号。图 3-1 显示了数字接口的输入连接。

GUID-20230329-SS0I-C54B-FZD2-G7XKHRQZPZQB-low.svg图 3-1 输入 SMA 连接数字接口