ZHCUB64B November   2022  – January 2024 ADS9813

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 特性
  5. 2ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 快速入门指南
  6. 3模拟接口
    1. 3.1 ADC 输入 SMA 连接
    2. 3.2 电压基准
  7. 4数字接口和时钟输入
    1. 4.1 数字接口连接
    2. 4.2 时钟选择
  8. 5电源
    1. 5.1 USB 电源以及何时从外部为电路板供电
  9. 6ADS9813EVM 和 ADS9817EVM 软件参考
    1. 6.1 ADS9813EVM-GUI 和 ADS9817EVM-GUI 软件安装
    2. 6.2 USB 驱动程序安装
    3. 6.3 使用配置选项卡
    4. 6.4 使用采集选项卡
    5. 6.5 使用 INL/DNL 工具
    6. 6.6 使用直方图选项卡
  10. 7原理图、布局和物料清单
    1. 7.1 原理图
      1. 7.1.1 ADS9813EVM 原理图
      2. 7.1.2 ADS9817EVM 原理图
    2. 7.2 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
      1. 7.3.1 ADS9813EVM 物料清单 (BOM)
      2. 7.3.2 ADS9817EVM 物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

使用采集选项卡

图 6-6 显示了一个示例数据采集显示。在此步骤中,会对 Capture 设置进行必要更新,以采集时域数据并获得良好的频域结果。首先,点击“EN SYNC”按钮来生成同步 (SYNC) 信号。在上电期间仅需要一次 SYNC 信号。SYNC 信号复位内部模拟通道选择逻辑并且将 FCLKOUT 信号与数据帧对齐。接着,将样本数更新到至少 32k,以获得良好的频域结果(例如,准确的 FFT 显示、SNR 数据和 THD 数据)。最后,选择“Hanning”类型窗口以消除 FFT 结果中的频谱泄漏。

完成这些更改后,按“Start Capture”按钮来收集时域和频域数据。选择相应的选项卡以查看通道 1 或通道 2 的数据。

GUID-20230920-SS0I-3FN7-KPKW-DK0PK8RXVQHQ-low.svg图 6-6 采集选项卡上所需的初始设置