ZHCUB61 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    3. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 步骤 1:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 步骤 2:输入电源
      3. 2.2.3 步骤 3:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    4. 2.3 断电过程
    5. 2.4 组装指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 输入电压高达 80V 直流
  • 带驱动器的集成式 100V、4.4mΩ GaN FET
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 用于 PWM 信号的单个板载输入(死区时间为 8ns)
  • 只需更换电阻即可进行可配置的板载死区时间调节
  • 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
  • 用于输入和输出电压的效率测量的开尔文检测功能
  • 使用串联电阻以及 Cboot 和 Cvcc 调整压摆率