ZHCUB61 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    3. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 步骤 1:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 步骤 2:输入电源
      3. 2.2.3 步骤 3:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    4. 2.3 断电过程
    5. 2.4 组装指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

步骤 3:测量 SW 电压

要观察 SW 节点,请将带有小尾纤的探头连接到 SW 引脚旁的过孔,如测量 SW 节点所示。这验证了测量环路很小,因此可以准确地反映 SW 节点的行为。如果使用大环路,由于 SW 节点上的高 dv/dt 和环路的寄生阻抗(电感),则会在 SW 节点测量上观察到大量振铃。这种振铃并不代表器件性能,而是一种测量伪影。必须在电路板上电之前连接探针,并且必须验证采取了适当的安全预防措施。

连接示波器探头以测量 SW 节点,如图 3-2 所示。请注意用于尽可能减小接地环路的小尾纤。

GUID-20230525-SS0I-JDMF-BPXV-HBJT2DQR0NZF-low.jpg图 2-2 测量 SW 节点