ZHCUB61
july 2023
1
说明
3
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2.1
测试点
2.1.1
主要连接
2.1.1.1
将电源连接到 J3 连接器
2.1.1.2
PWM 输入
2.1.1.3
J1 连接器:电源
2.2
上电程序
2.2.1
步骤 1:驱动器辅助电源
2.2.2
步骤 2:输入电源
2.2.3
步骤 3:测量 SW 电压
2.2.4
设置死区时间
2.3
断电过程
2.4
组装指南
3
实现结果
3.1
电气性能规格
3.1.1
评估设置
3.1.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
1.3
规格
参数
规格
输入电压: 输入电压
0 V 至 80 V
输出电压:输出电压
0 V 至 80 V
Vcc:输入电源电压
5.5 V 至 10 V
最大功率
500W
开关频率
100 kHz 至 500 kHz
电路板尺寸
61 mm x 68 mm x 15 mm