ZHCUB61 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    3. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 步骤 1:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 步骤 2:输入电源
      3. 2.2.3 步骤 3:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    4. 2.3 断电过程
    5. 2.4 组装指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

LMG2100 器件是一款 80V 连续、100V 脉冲式 35A 半桥功率级,具有集成的栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET。该器件包含两个 100V GaN FET,这两者由采用半桥配置的同一高频 80V GaN FET 驱动器进行驱动。该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。这为高频、高功率密度和高效的电源转换提供了出色的选择。

LMG2100 采用 5.5mm x 4.5mm x 0.89mm 无铅 QFN 封装,顶部有裸露芯片用于进行冷却。该器件的电源引脚经过优化,可轻松实现 PCB 布局,从而实现更小的电源环路。该器件支持适用于栅极信号的 3.3V、5V 和 12V 输入逻辑电平。