ZHCUB61 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   3
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
    2. 2.1 测试点
      1. 2.1.1 主要连接
        1. 2.1.1.1 将电源连接到 J3 连接器
        2. 2.1.1.2 PWM 输入
        3. 2.1.1.3 J1 连接器:电源
    3. 2.2 上电程序
      1. 2.2.1 步骤 1:驱动器辅助电源
      2. 2.2.2 步骤 2:输入电源
      3. 2.2.3 步骤 3:测量 SW 电压
      4. 2.2.4 设置死区时间
    4. 2.3 断电过程
    5. 2.4 组装指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
      1. 3.1.1 评估设置
      2. 3.1.2 性能数据和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

评估设置

本节介绍 EVM 硬件,并概述进行设置来实施评估的程序。图 4-1 和图 4-2 分别显示了 LMG21EVM-078 的顶视图和底视图。

GUID-20230530-SS0I-VWMH-JKMK-K1JZPCMRR1MN-low.jpg图 3-1 LMG2100EVM-078 板(顶视图)
GUID-20230530-SS0I-PM52-2N0F-XMFXJDDSJ8VJ-low.jpg图 3-2 LMG2100EVM-078 板(底视图)

该 EVM 可安装散热器(S05MZZ37、20mm x 35mm x 10mm)以提高热性能。两个外露散热焊盘之间具有高压电位差,因此使用电气隔离热界面材料 (TIM)。已在器件与散热器之间放置了 GR80A-0H-50GY 的 TIM(热导率为 8W/mK,厚度为 0.5mm)。

GUID-20230629-SS0I-ZGN8-GZ1P-9WZPK9LQ4PCC-low.jpg GUID-20230629-SS0I-RRWS-FHJ0-FPKDL7DDWNT4-low.jpg图 3-3 带散热器的评估模块
警告: 此评估模块 (EVM) 上存在可能导致人身伤害的高电压。在使用此 EVM 时,请确认已遵循所有安全程序。切勿让已通电的 EVM 无人看管。