ZHCUB61
july 2023
1
说明
3
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
2.1
测试点
2.1.1
主要连接
2.1.1.1
将电源连接到 J3 连接器
2.1.1.2
PWM 输入
2.1.1.3
J1 连接器:电源
2.2
上电程序
2.2.1
步骤 1:驱动器辅助电源
2.2.2
步骤 2:输入电源
2.2.3
步骤 3:测量 SW 电压
2.2.4
设置死区时间
2.3
断电过程
2.4
组装指南
3
实现结果
3.1
电气性能规格
3.1.1
评估设置
3.1.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.4
组装指南
请遵循 LMG2100 样片的推荐组装指南:
使用熔化温度约为 130℃ 至 140℃ 的低温焊锡膏(如 Sn42-Bi58)。
使用底部加热进行焊接:
建议用于较薄的电路板(小于或等于四层),且器件正下方没有任何元件。
根据数据表中给出的模版建议放置焊锡膏。
将电路板固定在距热风机顶部约 2cm 至 3cm 的基座上,并且将器件对齐以保持封装尺寸。
使用顶部加热进行焊接:
对于较厚的电路板(超过 4 层),建议使用此方法。
使用热风枪(温度设置为 400℃)吹扫器件周围,但避免直接在器件上方吹扫(温度可以更高,但使用时间更短)。
检查信号引脚的焊接连接是否正确。如果有多余的焊料,请使用焊铁手动清除。
避免放置过多的焊膏,特别是靠近 PGND 焊盘(引脚 6)的边缘。
如果通过自动回流炉进行组装,则将温度设置为低于 180℃。