ZHCUB61 july 2023
使用能够提供所需开关频率和占空比的函数发生器来提供 PWM 输入。此函数发生器输出(0V 至 5V 信号)必须连接到 J5 连接器,如图 3-1 所示。此视图中最左侧的引脚(引脚 4)是 PWM 电源的正输入,其余三个引脚在电路板的默认组装中连接到 GND。R14-C22 和 R2-C35 的组合可生成 8ns 至 10ns 的死区时间。
或者,可以应用两个单独的 PWM 输入来独立控制 HI 和 LI。要应用这种类型的控制,必须移除 R11,必须用 0Ω 电阻器填充 R13,并且必须用 10kΩ 电阻器替换 R12。在经过这些修改的电路板上,必须在 J5 的引脚 4 处施加 HI 信号,并在 J5 的引脚 2 处施加 LI 信号。请注意,通过此控制方案,EVM 不再生成分隔 HI 和 LI 转换的死区时间。因此,必须仔细考虑此运行模式下的控制信号,以防止发生击穿情况。TI 建议通过外部 PWM 信号提供至少 8ns 的死区时间。
图 2-1 J5 上的 PWM 连接