ZHCUB60B March   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   F28P650DK9 controlCARD 信息指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  6. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  7. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F28P65X controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
      1. 4.3.1 时钟配置
    4. 4.4 实验软件
  8. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 模数转换器 (ADC) 的评估
  9. 6硬件参考
  10. 7修订历史记录

F28P65X controlCARD 特性

  • F28P65X 微控制器:高性能 C2000 微控制器位于 controlCARD 上。
  • 180 引脚 HSEC8 边缘卡接口:可兼容 C2000 的所有 180 引脚 controlCARD 类应用套件和 controlCARD。利用 TMDSADAP180TO100 适配器卡(单独销售)可以实现与 100 引脚 controlCARD 的兼容。
  • 内置隔离 JTAG 仿真:通过 XDS110 仿真器提供的接口轻松连接 Code Composer Studio™ IDE,不需要使用额外的硬件。切换开关允许使用外部 JTAG 仿真器。
  • 内置隔离电源:从 USB-C 连接器通过隔离栅传递 5V 电源。允许 controlCARD 完全由 USB-C 连接器供电和运行。F28P65X 与 USB 端口完全隔离。
  • 电源自动开关:controlCARD 会自动切换到外部 5V 电源(如有)。无需额外配置。
  • 连接:controlCARD 包含的连接器支持用户使用 F28P65x MCU 对隔离式通用异步接收器/发送器 (UART)/SCI 进行实验。
  • 关键信号分接头 – 大多数 GPIO、模数转换器 (ADC) 及其它关键信号都连接到硬件连接器金手指。
  • 可靠的电源滤波:由一个 5V 输入电源为卡上的 3.3V LDO 供电。随后通过器件附近的 LC 滤波器对所有 MCU 输入去耦。
  • ADC 钳位:ADC 输入由保护二极管钳制。
  • 抗混叠滤波器:可以在 ADC 输入引脚上轻松添加噪声滤波器(小型 RC 滤波器)。

controlCARD 使用 DP83826 10/100M 以太网 PHY 进行 EtherCAT 通信。该 PHY 降低了往返 (TX+RX) 延迟并使其更具确定性,延迟 < 210ns±2ns。此外,XI 到 TX_CLK 时钟相位延迟为 ±2ns。这些特性以及强大的 EMI/EMC 性能使 DP83826E/I 成为实时应用的理想选择。有关更多详细信息,请参阅 DP83826 确定性、低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表。