ZHCUB60B March   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   F28P650DK9 controlCARD 信息指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  6. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  7. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F28P65X controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
      1. 4.3.1 时钟配置
    4. 4.4 实验软件
  8. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 模数转换器 (ADC) 的评估
  9. 6硬件参考
  10. 7修订历史记录

XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接

F28P65X controlCARD 提供仿真和 USB 转 UART 适配器功能。这样可方便地调试和演示 F28P65x MCU。

请注意,MSP432 芯片、支持电路和相关组件均置于 controlCARD 的左侧部分。(请参阅图 5-1)。

S1 上开关的配置决定了连接到 MCU 的是板载仿真器还是外部仿真器,MCU 上的 SCI (UART) 引脚是否连接到 USB-C 连接器的 COM 端口(请参阅表 4-1)。

GUID-20230427-SS0I-VMBJ-ZM7Q-VF3R2RRJCRHT-low.png图 5-1 XDS110 仿真电路和隔离电路