ZHCUB60B March   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   F28P650DK9 controlCARD 信息指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  6. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  7. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F28P65X controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
      1. 4.3.1 时钟配置
    4. 4.4 实验软件
  8. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 模数转换器 (ADC) 的评估
  9. 6硬件参考
  10. 7修订历史记录

硬件快速设置指南

controlCARD 完全可由 USB-C 连接器供电和运行。在这种独立模式下,板载隔离电源将为 F28P65x 器件提供功率;无需其他硬件。可选择提供外部 5V 电源,为 F28P65x 器件供电。有关硬件配置的详细说明,请参阅节 4.3。

警告: 在高压环境中使用 controlCARD 时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不得触碰 controlCARD 或与 controlCARD 相连的元件。此外,必须去除电容器 C34,尽量减少漏电流穿过 controlCARD 隔离栅的可能性。