ZHCUB60B March   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   F28P650DK9 controlCARD 信息指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  6. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  7. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F28P65X controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
      1. 4.3.1 时钟配置
    4. 4.4 实验软件
  8. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 模数转换器 (ADC) 的评估
  9. 6硬件参考
  10. 7修订历史记录

硬件参考

GUID-20240103-SS0I-JCH5-MLQJ-34KVFCVGFLZZ-low.svg图 6-1 controlCARD 上的主要元件 - 正面
GUID-20240103-SS0I-WXNH-DRDB-HM565KMMZ04G-low.svg图 6-2 controlCARD 上的主要元件 - 背面
表 6-1 硬件连接
连接器
J1仿真/UART 连接器/电源 - USB-C 连接器用于通过 MSP432 逻辑提供 XDS110 仿真和 USB 转 UART (SCI) 通信。S1 确定 MCU 启用哪些连接。
USB-C 连接器还为 controlCARD 供电。
J2Micro SD 卡插槽 – 通过 SPI 连接到 MCU
J3FSI 接头
J4Type-C USB 连接器 - 数据外设至 MCU
J5EtherCAT P0 – RJ45 连接器
J6EtherCAT P1 – RJ45 连接器
表 6-2 LED
LED
D1JTAG 逻辑上电时亮起(绿色)
D2为 controlCARD 提供 5V 功率时亮起(红色)
(可通过 USB-C 连接器或通过外部 HSEC 连接器提供 5V)
D3由 GPIO31 的负逻辑控制(红色)
D4由 GPIO34 的负逻辑控制(红色)
D5JTAG/UART RX 切换指示器(蓝色)
D6JTAG/UART TX 切换指示器(蓝色)
D7当板载直流/直流 (U3) 向 controlCARD 提供 3.3V 电压时亮起(绿色)
D8由 GPIO–145 控制,EtherCAT 错误 LED(红色)
D9由 GPIO–146 控制,EtherCAT 运行 LED(绿色)
表 6-3 电阻器和电容器
电阻器和电容器
R172-R195ADC RC 输入滤波器电阻器:可用于在 ADC 输入上创建 RC 滤波器的系列电阻器。
C128-C151ADC RC 输入滤波电容器:可选电容器,默认情况下未安装,用于 ADC 输入的 RC 滤波器。
表 6-4 开关
开关
S1 隔离式仿真和 UART 通信使能开关:
S1 位置 1 – USB JTAG 启用:
  • 开(默认)– 来自嵌入式 XDS110 仿真逻辑的所有 4 个 JTAG 信号都穿过隔离栅并连接到 MCU。当使用嵌入式 XDS110 仿真器对 MCU 进行调试或编程时,该设置有效。
  • 关 – 来自嵌入式 XDS110 仿真逻辑的 4 个 JTAG 信号会穿过隔离栅,并且不会连接到 MCU。当此器件从闪存引导、直接从外设引导,或使用外部 JTAG 仿真器时,此设置有效。
S1 位置 2 – USB UART 通信启用:
  • 开(默认)– C2000 MCU GPIO28 连接到嵌入式 XDS110。允许对计算机 COM 端口进行 UART 通信。但在这个位置,GPIO28 和 GPIO29 将保留供 COM 端口使用。180 引脚 controlCARD 连接器上的相应引脚无法用于其他功能。
  • 关 – C2000 MCU GPIO28 未连接到嵌入式 XDS110。180 引脚 controlCARD 连接器上的相应引脚可用于其他功能。
S2
注: 看门狗输出被禁用(默认)。要通过 S2 启用看门狗功能,请组装 R55。

启用/禁用看门狗计时器和可调可编程延迟:&

S2:位置 1 – SET 0 | 位置 2 - SET 1

且 CWD = 10kΩ(默认)

tWDL - 窗口看门狗下限 SET 0 SET 1 时序设置
0 0 7.65ms < tWDL < 10.35ms
0 1
1 0 看门狗已禁用
1(默认值) 1(默认值) 1.48ms < tWDL

< 2.22ms

tWDU - 窗口看门狗上限 0

0

92.7ms < tWDU < 125.4ms

0 1 165.8ms < tWDU < 224.3ms
1 0 看门狗已禁用
1(默认值) 1(默认值) 9.35ms < tWDU < 12.65ms
S3 引导模式开关:控制 F28P65x 器件的引导选项,请参阅表 6-6。有关完整的说明,请参阅器件特定数据表。
S4 复位开关:连接到 F28P65x 器件 XRSn 线路的开关。按下此按钮会将器件复位拉低。
S5

用于 ADC 模块 B 和 C 的 ADC VREFHI 控制开关:

S5 位置 1(下部开关)- 用于 ADC 模块 C 的 VREFHI 控制开关:

  • 左侧位置 - ADC-C 配置为使用内部电压基准,可选择 0V 至 3.3V 或 0V 至 2.5V。
  • 右侧(默认)位置 - ADC-C 配置为使用外部电压基准。

S5 位置 2(上部开关)- 用于 ADC 模块 B 的 VREFHI 控制开关:

  • 左侧位置 - ADC-B 配置为使用内部电压基准,可选择 0V 至 3.3V 或 0V 至 2.5V。
  • 右侧(默认)位置 - ADC-B 配置为使用外部电压基准。
S6

用于 ADC 模块 A 的 ADC VREFHI 控制开关和外部电压基准的选择:

S6 位置 1(下部开关)- 用于 ADC 模块 A 的 VREFHI 控制开关:

  • 左侧位置 - ADC-A 配置为使用内部电压基准,可选择 0V 至 3.3V 或 0V 至 2.5V。
警告:

基准引脚 VREFHIA 至 VREFHIC 和 VREFLOA 至 VREFLOC 可用于为相关 ADC 提供外部电压基准。VREFHIA 还可用于为 DAC A 提供电压基准,而 VREFHIB 可用于为 DAC C 提供电压基准。可提供内部电压基准并连接到 VREFHIA。要在 ADC B、ADC C 或 DAC C 上使用内部电压基准,请从外部将 VREFHIA 连接至 VREFHIB 和/或 VREFHIC。

  • 右侧(默认)位置 - ADC-A 配置为使用外部电压基准。

S6 位置 2(上部开关)- 用于所有 ADC 模块的外部 VREFHI 控制开关:

  • 左侧位置 - 外部电压基准设置为使用 0-3.3V 的满量程 ADC,但 ADC 降低了准确度/精度。

  • 右侧(默认)位置 - 外部电压基准设置为使用板载精密 3V 电压基准。
表 6-5 测试点
测试点
TP1 USB 5V 输入:这是来自 USB-C 连接器的 5V 电源
TP2 未滤波 3.3V:为 MSP432 器件供电
TP3 USB GND 输入:从 USB-C 连接器接地
TP4 HSEC 5V 输入:向 controlCARD 提供的 5V 输入
TP5 未滤波 3.3V:这是来自直流/直流转换器的 3.3V 电源轨
TP6 滤波 3.3V:为 F28P65x 器件供电
TP7 滤波 1.2V:F28P65x 器件的 VDD 内核电源。请注意,此 controlCARD 设计为默认使用外部稳压器。也可以通过移除 R46 并组装 R48 来启用内部稳压器。
TP8 器件接地
TP9 5V 输入:电源选择开关的输出
TP10 F28P65X 器件的 XRSn:连接到 F28P65x 器件的 XRSn 引脚
TP11 ERRORSTS:错误状态输出
注: 在 controlCARD 的正面,测试点由其信号指示。
在 controlCARD 的背面,测试点由其 TPx 编号指示。
表 6-6 S3,引导模式选择
模式 开关位置 1(左侧开关,GPIO72) 开关位置 2(右侧开关,GPIO84) 从……引导
00 0(关) 0(关) 并行 I/O
01 0(向下,默认) 1(向上,默认) SCI/等待引导
02 1(开) 0(关) CAN
03 1(开) 1(开) 闪存/USB