ZHCUB60B March   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   F28P650DK9 controlCARD 信息指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  6. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  7. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F28P65X controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
      1. 4.3.1 时钟配置
    4. 4.4 实验软件
  8. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 模数转换器 (ADC) 的评估
  9. 6硬件参考
  10. 7修订历史记录

有关特定 controlCARD 修订版的警告

表 3-1 MCU114B
问题说明

区分 EVM 上的 F28P650DK9 器件

最初的 F28P650DK9 存在 ADC-C 规格问题。

修复:已解决勘误表中所述的 ADC-C 问题,功能与 controlCARD 的后续版本相同。

5V 电源不稳定可能导致器件复位关于电源不稳定性,请参阅节 3.1。
表 3-2 MCU114A
问题说明
5V 电源不稳定可能导致器件复位关于电源不稳定性,请参阅节 3.1。
表 3-3 MCU114E2
问题说明
USB-C 数据外设信号未正确连接到 MCUUSB-C 数据外设信号(GPIO42 和 GPIO43)未正确连接到 U1。移除 R80 和 R81,然后使用蓝线切换布线。

修复:无。

5V 电源不稳定可能导致器件复位关于电源不稳定性,请参阅节 3.1。
表 3-4 MCU114E1
问题说明
XDS_DP 和 XDS_DN 交换

E1 版本的 controlCARD 包含错误。这些 controlCARD 在 J1 和 U4 之间焊接了两条切割布线和一根蓝线,以纠正此问题。

修复:无;功能与更高版本的 controlCARD 相同。

不支持 USB SCI/UART

SCI RX 和 TX 信号未正确连接到 U6。

修复:无;此 E1 修订版 controlCARD 不支持此功能。

XDS JTAG 信号连接不正确

XDS JTAG 信号未正确连接到 U6。这些 controlCARD 已经过返工,可使用不同的 U6 隔离器来纠正此问题。

修复:无;功能与更高版本的 controlCARD 相同。

不支持对 VDD (1.2V) 的电压监控。

U12 使用了错误的电压监控器件。为移除 R49,已对这些 controlCARD 进行了返工。不支持对 VDD_1V2 电源轨的电压监控。

修复:如果需要对 VDD_1V2 进行电压监控,请将 U12 替换为 TPS3850G12DRCR 并组装 R49。

不支持 Ethercat 黄色 LINKSTATUS LED

为解决启动问题,必须移除 R135 和 R169。因此,不支持 RJ45 连接器 RJ1 and RJ2 上的黄色 LINKSTATUS LED。

修复:无。

USB-C 数据外设信号未正确连接到 MCUUSB-C 数据外设信号(GPIO42 和 GPIO43)未正确连接到 U1。移除 R80 和 R81,然后使用蓝线切换布线。

修复:无。

5V 电源不稳定可能导致器件复位关于电源不稳定性,请参阅节 3.1。