ZHCUB60B
March 2023 – February 2024
1
F28P650DK9 controlCARD 信息指南
商标
1
引言
2
硬件快速设置指南
2.1
配置 1:独立
2.2
配置 2:外部 5V 电源
3
勘误
3.1
警告、注释和勘误
3.2
有关特定 controlCARD 修订版的警告
4
熟悉 controlCARD
4.1
F28P65X controlCARD 特性
4.2
假定的工作条件
4.2.1
外部电源或配件要求
4.3
使用 controlCARD
4.3.1
时钟配置
4.4
实验软件
5
注意事项
5.1
XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
5.2
模数转换器 (ADC) 的评估
6
硬件参考
7
修订历史记录
2.2
配置 2:外部 5V 电源
将 TMDSCNCD28P65X controlCARD 插入 TMDSHSECDOCK 或其他兼容的扩展坞。
将 USB-B 电缆连接到 TMDSHSECDOCK 上的 J17。
将 TMDSHSECDOCK 上的 S1 转至
USB-ON
位置。controlCARD 自动切换到外部 5V 电源。
controlCARD 上的 LED D2 和 D7 将亮起。
注:
TMDSCNCD28P65X controlCARD 自动切换到外部 5V 电源(如有)。无需额外配置。