ZHCUB60B March   2023  – February 2024

 

  1.   1
  2.   F28P650DK9 controlCARD 信息指南
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件快速设置指南
    1. 2.1 配置 1:独立
    2. 2.2 配置 2:外部 5V 电源
  6. 3勘误
    1. 3.1 警告、注释和勘误
    2. 3.2 有关特定 controlCARD 修订版的警告
  7. 4熟悉 controlCARD
    1. 4.1 F28P65X controlCARD 特性
    2. 4.2 假定的工作条件
      1. 4.2.1 外部电源或配件要求
    3. 4.3 使用 controlCARD
      1. 4.3.1 时钟配置
    4. 4.4 实验软件
  8. 5注意事项
    1. 5.1 XDS110 仿真器和 SCI (UART) 连接
    2. 5.2 模数转换器 (ADC) 的评估
  9. 6硬件参考
  10. 7修订历史记录

警告、注释和勘误

当电源要求超过 USB 限值时,需要使用外部电源。

F28P65X 实验板套件随附 USB 电缆,设计为通过 USB 供电。但在极端情况下,电路板/controlCARD 在 500mA (USB 3.0 - 900mA) 时可能需要超过 5V 的功率,计算机的 USB 端口无法提供。如果集线站添加了其他电路,更有可能发生这种情况。在这种情况下,TI 建议使用 5V 外部电源(2.5mm 内径 x 5.5mm 外径)并将其插入 J1。兼容电源包括:

  • CUI SMM6-5-K-P6 + SMI-US-5

5V 电源不稳定可能导致器件复位。

TMDSCNCD28P65X controlCARD 上的 5V 电源轨可从板载 USB 连接器供电,或从 TMDSHSECDOCK 等基板供电。controlCARD 上的开关器件自动为 controlCARD 选择 5V 输入电源,无需用户配置。

基板 5V 电源断电或故障会导致自动开关从两个电源断开连接几毫秒。这种瞬时断电可能导致 MCU 欠压,触发器件复位。要避免这种情况,请确保在代码执行期间基板电源保持为 0V 或 5V。

CAN 引导模式需要使用板载 BAW 振荡器。

TMDSCNCD28P65X controlCARD 支持使用 CAN 引导模式。可通过开关 S3 选择该引导模式。CAN 引导模式需要使用板载 25MHz BAW 振荡器 Y2 来为 F28P65x 器件记录时间。更多有关 S3 开关的信息,请参阅节 6。该 controlCARD 上没有板载 CAN 收发器;需要外部收发器。

SCI 引导选项。

默认情况下,在从 SCI 引导的模式下,MCU 将 GPIO12 和 GPIO13 视为负责将程序发送到器件的 IO 引脚。但是,在此 controlCARD 上,GPIO28 和 GPIO29 用于从 SCI 引导。这些 GPIO 通过 XDS110 仿真器连接到隔离的 USB 串行接口。

警告:

器件修订版本 0 公告

影响:MCU114A、MCU114E2、MCU114E1

ADC-C 不符合 16 位模式规范;但 ADC-C 符合 12 位规范。如需更多信息,请参阅 TMS320F28P65x - 勘误表

权变措施:以较低的 44MHz 频率运行 ADC-C 以满足规格要求,或在 12 位模式下使用 ADC-C 而无需降低工作频率。