ZHCUB24A June   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5253 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2游戏手柄设计
    1. 2.1 确定外形尺寸
      1. 2.1.1 选择机械实现
      2. 2.1.2 选择磁性实现
    2. 2.2 磁体传感器放置
    3. 2.3 设计计算
    4. 2.4 后期处理
    5. 2.5 原型设计和基准测试
    6. 2.6 误差源
      1. 2.6.1 机械迟滞
      2. 2.6.2 附近材料的影响
      3. 2.6.3 支点滑移
      4. 2.6.4 偏移
  6. 3控制杆设计
    1. 3.1 确定外形尺寸
      1. 3.1.1 选择机械实现
    2. 3.2 磁体传感器放置
    3. 3.3 设计计算
    4. 3.4 原型设计和基准测试
    5. 3.5 误差源
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

选择磁性实现

磁性实现与磁体类型、运动路径以及磁体和传感器的相对方向相对应。图 2-2 展示了图 2-1 中采用的每种机械方法的几种可能磁性实现。从左侧开始,有两个机械方法 1 选项,这些选项采用球形或圆柱形磁体。然后,中间是两个机械方法 2 选项,这些选项采用轴向环形磁体或径向环形磁体。最后,右侧是两个机械方法 3 选项,其中一个在游戏手柄轴上有一个中心轴向环形磁体,而另一个有两个随着轴旋转的条形磁体。这些实现中的每一种都面临独特的设计挑战,并且可能具有独特的传感器配对。

GUID-20230216-SS0I-H3ZW-20LL-JHTMPVCKNXJ2-low.svg图 2-2 磁性实现